uEye+ XLS | XCP | XLE
基本機能が重視される用途に最適

低価格の産業用カメラ:価格と性能の理想的なバランス

基本的な機能を備えたコストパフォーマンスの高いカメラをお探しですか?それならば、低価格のポートフォリオが最適です。uEye+製品ラインのXLS、XCP、XLE産業用カメラファミリーは、まさにこのようなニーズに応えるために開発されました。余計な機能を作り込まず、基本機能を大切にした設計です。小型で統合が容易、最適なコストで、高品質な画像評価に欠かせない機能が搭載されています。

多彩なハウジングモデルとセンサーから、用途に最適なモデルをお選びください。その他のメリットとして、簡単な操作や低消費電力が挙げられます。このため、生産、物流、ロボット工学や、組み込みビジョン用途などでの大型プロジェクトやマルチカメラシステムに最適なコンパクトカメラとなっています。IDS peak SDK は、モデルのすばやい導入と運用を支援します。しかし、これだけではありません。IDS では、レンズからケーブルまで、カメラの使用に必要なあらゆるアクセサリーを提供しています。そのすべてが手頃な価格です。

uEye+ XCP および XLS 用の新しいセンサー!

これらのコンパクトな産業用カメラの普及を受けて、センサーシリーズを継続的に拡大していきます。20 MP センサー onsemi AR2020 を搭載した新しいモデルは、小型ながら卓越した精度を兼ね備えています。

また、低照度用途での柔軟性を高めるため、IDS は 2 MP センサー IMX662 をカラーモデルとモノクロモデルの両方に提供する初の産業用カメラメーカーとなります。また、反射防止コーティングを施すことで、不要な反射 (レンズフレア) を最小化します。

産業向け

uEye+ のソフトウェアサポート

Made in Germany

USB3 Vision 規格

プラグアンドプレイ

3 年保証

100 種を超えるモデル

uEye+ XLS:組み込み用途向けの小型のボードレベルカメラ

uEye+ XLS カメラモデルのサイズはわずか 29 x 29 x 7 mm です。IDS ポートフォリオの中で最小のボードレベルカメラです。この小型USB3カメラは Vision Standard 準拠で、Micro-B コネクターを備え、レンズホルダーあり/なし、レンズホルダーの種類はC/CS または S マウントがあります。基板は非常に小さいのでレンズホルダーに直接差し込めます。それでも画像処理の面では高い性能を発揮し、放熱量も非常に低くなっています。このため、デバイスの構築や組み込みビジョン用途に特に適しています。

C マウント uEye+ XCP コンパクト産業用カメラ

uEye+ 製品ラインの XCP カメラファミリーは、産業品質を手頃な価格で提供します。ハウジングと C マウント搭載の最小の IDS カメラとして、市場のニーズを満たすモデルです。サイズはわずか 29 x 29 x 17 mm で、完全に密閉された亜鉛ダイキャストハウジング。ねじ止め式 USB micro-B 接続と Vision Standard (U3V/GenICam) 準拠により、画像処理システムに簡単に統合できます。小型、高い利便性、一般的なレンズサイズであることから、このカメラは、多彩な用途に使用できます。

多彩なハウジングオプションを備えた uEye+ XLE モデル

ご要望のカメラは、シングルボードカメラでしょうか?それともコーティングされたプラスチック製ハウジング付きモデルでしょうか?ここでは、お客様のアプリケーションに適したモデルを自由に選択できます。レンズホルダー C/CS マウントと S マウントの両方を用意しています。そしてこのUSB3 カメラには Type-C コネクターがついています。具体的には、小型デバイスへの組み込み、測定技術、交通、農業などの用途で使用されています。

組み込みシステム

自動運転車やロボット工学の目としても: カメラは、価値ある画像情報を魅力的な価格で提供します。

生産

品質管理など、製品が規格に適合しているかどうかの検査業務に最適です。

物流

バーコードやラベルをスキャンすることで、自動仕分けや梱包などの工程を容易にします。

医療・研究室

また、小型診断装置や研究室での分析作業などにも使用されているカメラです。

「画像処理は、多くの用途で活用されています。しかし、画像処理は常にハイエンドなソリューションでなければならないわけではありません。これらのモデルによって、私たちはお客様に、多様な用途に対応する信頼性の高い、手頃な価格のオプションを提供します。」

— uEye・uEye+ カメラ担当プロダクトマネージャー、Jürgen Hejna —