医療技術やライフサイエンスにおいてカメラが果たす責務は大きなものであり、極めて広範な用途で使用できます。手術器具の生産において最高レベルの品質基準を保証し、ラボでの試料分析を補助し、診断と治療の両面でサポートを行います。IDSのカメラが、画質、信頼性、長期的な供給性という点で、医療分野に最適である理由をご紹介します。
「Made in Germany」のカメラ:
長期的な供給性、カスタマイズされたソリューション(CSS)
カメラを医療機器やシステムに使用する場合、ハードウェアとソフトウェアの長期供給が不可欠です。同時に、お客様から特別な調整を希望されることも多々あります。独自のカラースキームや社名の印字などカメラ筐体の変更や、ハードウェアのカスタマイズ(各種コネクタからフルカスタマイズの PCB 設計まで幅広く対応)、お客様独自のソフトウェア構成など、IDS チームは CSS プロジェクトの実績が豊富ですので、お客様のご要望に柔軟にお応えします。弊社までお気軽にお問い合わせください。技術的に実現可能なことについてご説明します。
豊富なバリエーション:低照度下でも鮮明な画質
IDSは産業用カメラ市場の主要企業の1つであり、カメラとイメージセンサの幅広いポートフォリオを提供しています。特に医療技術分野では、低照度条件下でも緻密な細部を確実に視覚化する高解像度モデルが非常に人気が高く、調整可能な色補正やその他の画像処理機能によって正確な色表現を提供します。
顕微鏡用途では、ソニー製のスクエア型センサー搭載のモデルも提供し、NIR レンジで極めて高い感度を発揮します。さらに、特殊なラバーシールのおかげで、多くのモデルは埃への耐性に優れています。そのうえ、IDS のカメラはすべてドイツで製造され、入念に検査されています。
品質管理:AI 搭載のマルチカメラシステムによる検査
ワクチンの充填にミスは許されません。この製品活用例では、高性能カメラがワクチン容器の検査で果たす役割と、高解像度センサーと高フレームレートで優れた成果を発揮する方法について紹介します。
「眼科、整形外科、放射線科など、医療用のパワフルで高品質なカメラをお探しなら、IDS が適切なモデルをご用意しています。ハードウェアだけでなく、、IDS ではソフトウェアにおいても大きな付加価値を提供しています。IDS peak では、カメラ機能を詳細にテストし、お客様独自のアプリケーション向けに最適化することができます。」
医療・ライフサイエンス分野のアプリケーションに最適なカメラです。
これは現在画像処理が実現する多数の可能性のほんの一例です。弊社の汎用 2D uEye 産業用カメラは無限ともいえるバリエーションを誇り、多様な用途に統合できます。IDS NXT には、コンパクトなスマート組み込みビジョンカメラもあり、それ自身で人工知能を実行できます。オールインワンの AI ソリューション IDS NXT を利用すると、ディープラーニング、画像処理、プログラミングの専門知識がなくても、インテリジェントカメラをお客様のアプリケーション向けにセットアップして使用できます。Ensenso カメラファミリーは柔軟で強力な 3D カメラで、ロボットのビジョン機能を補助し、提供される 3D 画像情報は多数のオートメーション作業にとって不可欠になります。ご連絡いただければ、弊社チームがご希望のアプリケーションをサポートいたします。