IDS peak 2.6 リリースノート
はじめに
本リリースノートは IDS peak 2.6 の変更について説明します。本リリースでは、GEV 転送レイヤーのストリームチャネルに強化機能が導入されています。
IDS peak 2.6.2
全般的な改善
- ラインスキャン向けの最適化。この目的で、新しいパラメーター ResendRequestTimeout が LossHandlingMode "Unlimited" に実装されました。バージョン 2.6.2 以降、FrameAbortTimeout パラメーターは LossHandlingMode "Unlimited" で使用できなくなりました。
- レンダリングに関する IDS peak IPL の機能向上
- U3V 転送レイヤーの安定性の向上
- Linux:U3V 転送レイヤーでパラメーターを設定する際のパフォーマンスの向上
IDS peak 2.6.2 で変更されたコンポーネントのバージョン
コンポーネント | バージョン Windows | バージョン Linux |
IDS peak IPL | 1.9.1.0 | 1.9.1.0 |
IDS peak Cockpit | 1.8.0.1 | 1.8.0.1 |
Tool Device Command | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
Tool Device Update | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
Tool IP Config | 1.4.3.0 | 1.4.3.0 |
Tool Device Password | 1.0.1.0 | 1.0.1.0 |
GenTL GigE Vision Userspace | 1.12.2.0 | 1.12.2.0 |
GenTL GigE Vision Kernel | 1.12.2.0 | - |
GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.4.2.0 | - |
GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.12.2.0 |
GenTL USB3 Vision Kernel | 1.12.2.0 | - |
USB3 Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.4.9.0 | - |
GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
ステータス: 2023-11-24
IDS peak 2.6.1
全般的な改善
GEV Transport Layer
このバージョンでは GEV Transport Layer のいくつかの問題が修正されています。
- 複数の IP アドレスがネットワークアダプターに割り当てられている場合に画像撮影ができない問題を修正しました。カメラはメインアドレスのサブネット内に留まっている必要があることにご注意ください。
- カメラからイベントが通知されない (RemoteDevice) 問題を修正しました。
IDS peak 2.6.1 で変更されたコンポーネントのバージョン
コンポーネント | バージョン Windows | バージョン Linux |
GenTL GigE Vision Userspace | 1.12.1.0 | 1.12.1.0 |
GenTL GigE Vision Kernel | 1.12.1.0 | - |
GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.4.1.0 | - |
GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.12.1.0 |
GenTL USB3 Vision Kernel | 1.12.1.0 | - |
GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.12.1.0 | 1.12.1.0 |
ステータス: 2023-10-31
IDS peak 2.6
新機能および変更された機能
IDS peak genericSDK
IDS peak genericPython インターフェースのバグは、IDS peak 2.5 ですでに修正済みです。このバグ修正により、API が根本的に変更されました。この変更により、以下の呼び出しが影響を受けます。
以前の呼び出し(Previous call) | 新しい呼び出し(New call) |
ids_peak_ipl.Image.CreateFromSizeAndBuffer |
ids_peak_ipl.Image_CreateFromSizeAndBuffer |
GEV 転送レイヤー
GEV 転送レイヤーでは、ストリームチャネルが修正され、失われたパケットを再送する新しいモードが追加されました。新しい「Unlimited」モードでは、転送の安定性が改善され、散発的なパケット損失をより効果的に補償します。
新しいモードは、LossHandlingMode node (DataStream > StreamControl) にあります。LossHandlingMode には以下のモードがあります。
LossHandlingMode の他のモードについては、IDS peak のマニュアルを参照してください。
さらに、修正時に以下の変更が行われました。
- LossHandlingMode ノードが正しく書き込まれませんでした (LosshandlingMode)。この問題が修正されました。
- 以前のノード StreamChannelMinBlockCompleteTimeout が、新しいノード FrameAbortTimeout に置き換わりました。
- FrameAbortTimeout と LossHandlingExtent が、LossHandlingMode に依存するようになりました。
- DataStream > StreamMonitor に以下のカウンターが導入されました。IncompleteFramesPacketUnavailable, IncompleteFramesStop, IncompleteFramesTimeout.
注:多くの場合、新しい「Unlimited」モードで結果が改善されます。転送の安定性 (「Incompletes」) に問題があるときに使用してください。
IDS peak の次のメジャーバージョンでは、LossHandlingMode のデフォルトモードが「Limited」から「Unlimited」に変更されます。
全般的な改善
- デバイスリストの更新が修正されて最適化され、実行が高速化されました。
IDS peak 2.6 で使用されるコンポーネントのバージョン
コンポーネント | バージョン Windows | バージョン Linux |
IDS peak comfortAPI | 1.5.1.0 | 1.5.1.0 |
IDS peak genericAPI | 1.6.2.0 | 1.6.2.0 |
IDS peak IPL | 1.9.0.0 | 1.9.0.0 |
IDS peak AFL | 1.2.1.0 | 1.2.1.0 |
IDS peak Cockpit | 1.8.0.0 | 1.8.0.0 |
ツールデバイスコマンド | 1.4.3.0 | 1.4.3.0 |
ツールデバイスアップデート | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
ツール IP 構成 | 1.4.2.0 | 1.4.2.0 |
ツールデバイスパスワード | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
GenTL GigE Vision ユーザー空間 | 1.12.0.0 | 1.12.0.0 |
GenTL GigE Vision kernel | 1.12.0.0 | - |
GigE Vision カーネルドライバー (WHQL) | 1.4.0.0 | - |
GenTL USB3 Vision ユーザー空間 | - | 1.12.0.0 |
GenTL USB3 Vision kernel | 1.12.0.0 | - |
USB3 Vision カーネルドライバー (WHQL) | 1.4.8.0 | - |
GenTL uEye (uEye 転送レイヤー) | 1.12.0.0 | 1.12.0.0 |
GenICam | 3.2 | 3.2 |
Status:2023-10-11