IDS peak 2.8 リリースノート
はじめに
本リリースノートは IDS peak 2.8 の変更について説明します。このバージョンでは、uEye 転送レイヤーにさらなる機能が追加されています。
IDS peak 2.8
新機能および変更された機能
このバージョンは、以下の機能により、UI モデル向けの uEye 転送レイヤーを拡張しています。
- ビニングとデシメーション (サブサンプリング) の設定
- カメラでのホットピクセル補正の有効化
- ROI (関心領域) の高速移動
IDS peak Cockpit
[Position and Size] ダイアログが拡張され、UI モデル向けにビニングとデシメーションの設定を指定できるようになりました。
IDS peak IPL (Image Processing Library)
- IDS peak IPL で新しいピクセル形式がサポートされるようになりました。YUV422_8_UYVY
uEye 転送レイヤー
以下の機能が UI モデル向け uEye 転送レイヤーに追加されました。
- uEye 転送レイヤー経由のビニングおよびデシメーション (サブサンプリング) の設定。ビニングまたはデシメーションに選択されるメソッドは "uEye" です。
- カメラでのホットピクセル補正の有効化。このために、不揮発性カメラメモリに保存されたホットピクセルが使用されます。
- 画像詳細の位置をすばやく変更するための、ROI (関心領域) の高速移動。デフォルトで、高速移動をサポートするすべての UI モデルがこのメソッドを使用します。このメソッドを使用する際には、以下の特定の機能に注意してください。
- 一部のカメラモデルでは、ROI の高速移動をサポートしていません。
- ホットピクセル補正を無効にする必要があります。
- ROI が高速移動されたとき、画像撮影は停止されません。したがって、まだバッファー内にあれば、以前の ROI の位置での画像を、コマンドが呼び出された後でも転送できます。
全般的な改善
- ビニングとデシメーションの機能が改訂され、パフォーマンスが向上しました。
- 再接続の C# サンプルの問題が修正されました。
IDS peak 2.8 で使用されるコンポーネントのバージョン
コンポーネント | バージョン Windows | バージョン Linux |
IDS peak comfortAPI | 1.6.1.0 | 1.6.1.0 |
IDS peak genericAPI | 1.7.2.0 | 1.7.2.0 |
IDS peak IPL | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
IDS peak AFL | 1.3.1.0 | 1.3.1.0 |
IDS peak Cockpit | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
ツールデバイスコマンド | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
ツールデバイスアップデート | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
ツール IP 構成 | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
ツールデバイスパスワード | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
ツールサポート | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
GenTL GigE Vision ユーザー空間 | 1.14.0.0 | 1.14.0.0 |
GenTL GigE Vision kernel | 1.14.0.0 | - |
GigE Vision カーネルドライバー (WHQL) | 1.5.0.0 | - |
GenTL USB3 Vision ユーザー空間 | - | 1.14.0.0 |
GenTL USB3 Vision kernel | 1.14.0.0 | - |
USB3 Vision カーネルドライバー (WHQL) | 1.5.1.0 | - |
GenTL uEye (uEye 転送レイヤー) | 1.14.0.0 | 1.14.0.0 |
GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
ステータス:2024-02-26