光学的直線性測定デバイスで、機械工学およびプラント工学でのカメラを活用した部品測定を支援します。

光学的直線性測定デバイスで、機械工学およびプラント工学でのカメラを活用した部品測定を支援します。

光で調節

直線性と位置合わせは、プラントを故障を起こさずに操業するために、特に大型機械部材やレール建設を扱う場合に重要です。

わずかな誤差があっても摩耗の兆候が増し、システム全体が機能不全に陥ります。したがって直線ガイドなどの精密な位置合わせや測定は、システムの品質やサービス寿命を左右します。ELWI-GER 3000 を使って、ミュンヘンの HOFBAUER OPTIK Mess- & Prüftechnik は機械および特殊機械メーカーに適切な計器を提供しています。光学的位置合わせおよび測定システムは、uEye 産業用カメラを利用してすばやく精密に機能し、最大 100 m までの長距離に対応します。