IDS NXT cockpit はセットアップと構成の中心的なツールになりました
シンプルなワークフローとユーザーフレンドリーを強調した IDS NXT のソフトウェアアップデート
IDS NXT プラットフォーム向けの新しいソフトウェアアップデートが公開されました。お客様にとっては、インテリジェントなカメラと関連ツールをさらに便利に使えるようになるチャンスです。IDS NXT cockpit に、セットアップと構成のオプションが追加されました。
今後、IDS NXT カメラ向けの新しいファームウェアアップデートが公開されると、IDS NXT cockpit から通知されるようになります。これにより、リリースされた最新の OS バージョンを即座にインストールできるようになります。さらに今後は、カメラが別のサブネットに位置していても、カメラの IP アドレスを IDS NXT cockpit から直接設定できるようになります。
IDS NXT OS 1.2 にはデフォルトパスワードに代わるセキュリティ対策が追加されています。カメラの新しいパスワードを設定しないと、カメラで IDS NXT cockpit にアクセスできません。パスワード入力後、構成の調整やライブ画像を表示できるようになります。
新しい IDS NXT cockpit と IDS NXT OS 1.2 は、弊社の Web サイトから無料でダウンロードできます。詳細については、ダウンロード領域にある IDS NXT プラットフォームの製品に関する最新のリリースノートおよびマニュアルでも確認できます。