人気のセンサー3種類が8月にuEye FAカメラファミリーに登場
Sony 製 5 MP 偏光センサー、12 MP または 20.44 MP センサー搭載の新しい uEye FA カメラモデルが登場
強力で堅牢: uEye FA 産業用カメラはとりわけ頑丈で、ファクトリーオートメーションなど、過酷な環境に最適です。8 月より、3 つの新しいセンサーがFAファミリーに追加されます。
Sony の 12 MP (IMX226) および 20.44 MP (IMX183) センサーは、高解像度で低ノイズという特長を備えた高性能製品です。また、特殊な要件向けに、5 MP 偏光センサー IMX250MZR も追加しました。6 月半ばよりプロトタイプを提供します。
uEye FA のハウジング、レンズチューブとねじ止め式コネクター (X コーディング 8 ピン M12 イーサネットコネクターと Binder 製 8 ピンコネクター) は、保護クラス IP65/67 の要件を満たします。GigE カメラは、12 ~ 24 V、または Power-over-Ethernet (PoE) 環境のいずれかで動作できます。ソフトウェアの面では、カメラは最新の IDS peak SDK でサポートされます。
12 MP ローリングシャッターセンサー IMX226 (4000 x 3000 px) と 20.44 MP ローリングシャッターセンサーセンサー IMX183 (5536 x 3692 px) は、どちらも Sony STARVIS シリーズに含まれており、BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) により、卓越した光感度と低ノイズを発揮します。5 MP 偏光センサー IMX250MZR は、低コントラストまたは反射光に対して特に強みを発揮し、表面上のキズや透明な物体内の応力分布を視覚化できます。