2 MP クラスの Sony センサーの新たな万能選手
IMX392 は、uEye CP、uEye SE、uEye FA、uEye ACP カメラファミリーに搭載されます
Sony Pregius シリーズの第 2 世代 2.3 MP IMX392 グローバルシャッター CMOS センサーは、比類ない感度、ハイダイナミックレンジ、低ノイズという特長を備え、卓越した画質を実現します。
さまざまな IDS カメラファミリーに搭載される予定です。 Vision Standard 準拠のモデルで、USB3 または GigE インターフェースを搭載します。
立方体の小型でコンパクトなデザインの uEye CP、各種ハウジングモデルを備えた uEye SE、IP65/67 保護の丈夫な uEye FA カメラ、汎用モジュール型システム uEye ACP のモデルなど、これらすべてのファミリーに組み込まれているので、このような極めて多彩な選択肢から、光感度の高い Sony 製センサー IMX392 を実装できます。
解像度 2.3 MP (フル HD/1928 x 1208 px、ピクセルサイズ 3.45µm)、最大 167 fps という性能は、オートメーションや品質保証などの高速の用途に最適です。また、センサーは低照度条件でも完璧な結果が求められるタスク向けに設計されています。さらに、センサーフォーマットは 1/2.3 インチと小型なので、コスト効果の高い各種レンズを利用できます。