ボードレベルバージョンとして 12 MP センサーも用意
豊富な種類:IMX226 を uEye SE カメラファミリーに内蔵
高解像度、高速度、高感度の産業用カメラが必要な場合、Sony 製 12 MP ローリンシャッター CMOS センサー IMX226 を搭載したモデルをご検討ください。uEye CP ファミリーへの統合に続き、汎用 uEye SE カメラでも 5 月よりご利用になります。
インターフェースとして USB3 Vision (U3-389xSE、32 fps) と GigE Vision (GV-589xSE、10 fps) の両方をご用意しています。
uEye SE カメラでは、ハウジングモデルの他に、ボードレベルバージョンのフロントフランジ付きのモデルとないモデルも選択できます。GigE Vision カメラは PoE (Power over Ethernet) を搭載し、1 本のケーブルで 100 m までの距離に対応できます。
STARVIS シリーズの BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーのおかげで、低照度条件でも完璧な結果が要求される作業に最適な 12 MP センサーとなっています。超低ノイズ画像を実現し、ライフサイエンス、測定技術、医薬品などの分野での用途に最適です。