I/O+電源、標準ケーブル、IP65/67、ストレート、5 m

I/O+電源、標準ケーブル、IP65/67、ストレート、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
HDR7、ストレート、ねじ込み式、オープンエンド
要求の価格
 
 
  • ケーブル: I/O+電源
  • ケーブルタイプ: 電源およびトリガー&フラッシュ用7ワイヤーケーブル、 バインダメスコネクター99-0422-10-07、ストレート、IP65/67
  • コネクター: HDR7、ストレート、ねじ込み式、オープンエンド
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • I/O+電源、標準ケーブル、IP65/67、ストレート、5 m: CK00079
使用対象 Ensenso N30, Ensenso N31, Ensenso N35, Ensenso N36, Ensenso N40, Ensenso N41, Ensenso N45, Ensenso N46
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
 
It's so easy!