レンズ、IDS、IDS-2M23-C0814、8 mm、2/3“

レンズ、IDS、IDS-2M23-C0814、8 mm、2/3“
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、2.30 MP メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 8 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.4-16
  • 最小画素サイズ: 5.00 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 55.4° x 47.1° x 68.6°
  • 背面焦点距離: 8.95 mm
  • 光深度: 8.9 mm
  • 解像度クラス: 2.30 MP
  • レンズマウント: C-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-2M23-C0814、8 mm、2/3“: AE00352
焦点距離 8 mm
光学クラス 2/3"
解像度 2.30 MP
 
 
 
It's so easy!