uEye UVC XC スターターキット

uEye UVC XC スターターキット
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • USB 3 5.0 Gbps
製品ステータス 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 🛈 製品ステータス 長期の可用性は正しい産業用カメラを選択する上で重要なポイントです。IDSのカメラ検索ツールは各カメラモデルのライフサイクル情報を提供していますので、お客様はその情報を元にカメラを選択することができます。 ライフサイクルの状況は以下のように分けられています: 開発中 このカメラモデルはまだ開発中ですが、近日中にリリースされる予定です。 量産中 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 新規の採用は非推奨 このカメラモデルは新規の採用には非推奨です。新規のプロジェクトや設計の際は量産中のカメラモデルからカメラを選択することをお勧めします。 生産終了 このカメラモデルは生産終了となりました。最終購入日まではオーダーいただくことが可能です。生産終了製品のページも併せてご参照ください。 ご不明な点がございましたら、弊社営業までお問い合わせください。
Variants
Quantity
 
 

UVC プロトコル (USB Video Class) 搭載のオートフォーカスカメラ uEye XC は、Web カメラのように簡単に操作できます。 コンシューマー製品とは違い、産業用途専用に設計されているため、明るさが変化する環境でも鮮明な画像と動画を撮影します。24倍デジタルズーム、オートホワイトバランス、色補正などの便利な機能により、この産業用カメラは細部まで完璧に映し出すことができます。たとえば、キオスクシステム、品質保証、物流のオートメーション、医療技術などで強みを発揮します。uEye XC スターターキットは、すべての機能を評価して使用できる、総合的なパッケージです。カメラ、三脚、ケーブルに加え、マクロレンズがセットになっています。このレンズのおかげで、onsemi 製 AR1335 カラーセンサー搭載のカメラは、最小物体距離を容易に短縮でき、要求の厳しい近距離からの撮影にも適しているため、アプリケーションの可能性がさらに広がります。

注: UVC XC カメラの解像度はフル HD (1080p) です。

スターターキットには以下のアイテムが含まれています。

  • UVC uEye XC カメラ
  • 標準ケーブ, A/Micro-B, 1.5 m
  • 三脚アダプター
  • マクロレンズ
  • 8 角ドライバー

XC の動作距離または視野を計算してみましょう

品目番号
  • uEye UVC XC Starter-Set: 1009537
カメラファミリー XC
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
光学クラス 1/3.2"
画素サイズ 1.10 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル AR1335
製品ステータス 量産中
UVC 規格 1.1
データシート

特長

100% 品質テスト
プラグアンドプレイ
USB ビデオクラス (UVC) 規格は
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
色補正
3 年保証
Made in Germany
文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

 
 

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
It's so easy!