UI-5141SE Rev.4.2

UI-5141SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1280 x 1024
    1.31 MP
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2" CMOS
  • 88.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
製品ステータス 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 🛈 製品ステータス 長期の可用性は正しい産業用カメラを選択する上で重要なポイントです。IDSのカメラ検索ツールは各カメラモデルのライフサイクル情報を提供していますので、お客様はその情報を元にカメラを選択することができます。 ライフサイクルの状況は以下のように分けられています: 開発中 このカメラモデルはまだ開発中ですが、近日中にリリースされる予定です。 量産中 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 新規の採用は非推奨 このカメラモデルは新規の採用には非推奨です。新規のプロジェクトや設計の際は量産中のカメラモデルからカメラを選択することをお勧めします。 生産終了 このカメラモデルは生産終了となりました。最終購入日まではオーダーいただくことが可能です。生産終了製品のページも併せてご参照ください。 ご不明な点がございましたら、弊社営業までお問い合わせください。
Variants
Quantity
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

onsemi 製の高速 1.31 メガピクセルグローバルシャッター PYTHON 1300 センサーを搭載した UI-5141SE GigE 産業用カメラは、産業用途で移動する物体の撮影に最適です。センサーの光高度の高い大型ピクセルは、IDS が実装した FPN 補正機能と組み合わせて、縞のない優れた画像を実現します。8 倍マルチ AOI、IDS ラインスキャンモード、またはニーポイント付き HDR モードなどの追加機能により、この GigE モデルを汎用性の高い「マシンビジョン」カメラとして利用できます。

水平または垂直に画像を読み出す能力を活用すると、カメラのフレームレートをさらに向上させることができます。

C マウントレンズホルダー付き UI-5141SE ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

品目番号
  • UI-5141SE-M-GL Rev.4.2: AB12126
  • UI-5141SE-C-HQ Rev.4.2: AB12125
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 88.0 fps
解像度 (h x v) 1280 x 1024
光学面積 6.144 mm x 4.915 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/2"
解像度 1.31 MP
画素サイズ 4.80 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
センサーのモデル PYTHON 1300
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

バーコード読み取り

プロセスオートメーションや物流に加えて、IDS カメラは他の業種でもバーコードを確実に認識します。

 
 

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
It's so easy!