- ケーブル:USB 3.1 Gen 1 5Gbit/s
- ケーブルの種類: 標準ケーブル、二重シールド
- コネクター:USB Type-C 対 USB Type-C ねじ止め式
- 曲げ半径:10 x OD (10 x 6.2mm):62 mm
- 曲げ周期: 移動不可
- コメント:USB eMarker なし、USB Power Delivery 非対応、USB2 非対応。
- ケーブル長:5 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | LE, SE, XLE |
ロック可能 | いいえ |
ねじ込み式 | はい |