USB 3、標準ケーブル、 L 型コネクター右向き、ねじ込み式、3 m

USB 3、標準ケーブル、 L 型コネクター右向き、ねじ込み式、3 m

USB 3、標準ケーブル、 L 型コネクター右向き、ねじ込み式、3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
USBマイクロB、L 型コネクター 、ねじ込み式/USB-A
要求の価格
在庫あり
 
 
  • ケーブル: USB 3
  • ケーブルタイプ: 標準ケーブル
  • コネクター: USBマイクロB、L 型コネクター右向き 、ねじ込み式/USB-A
  • ケーブル長: 3.0 m
品目番号
  • USB 3、標準ケーブル、 L 型コネクター右向き、ねじ込み式、3 m: AD00286
使用対象 USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!