3 uEye LEカメラ、レンズと保護フレームが右を向き、その前にケーブルがある

USB 3.1 – 段階的な進歩

Type-C コネクター搭載 USB 3.1 Gen 1 カメラ

USB 3 uEye LE シリーズの新しい拡張ステージは、新しい USB Type-C コネクターを搭載した初の USB 3.1 Gen1 産業用カメラですが、転送速度はまだ 10 Gbps に届きません。この進歩は妥当でしょうか。

IDS にとって Type-C コネクターの使用は論理的な進歩です。新しい USB 3.1 仕様の転送速度だけをとっても、大した意味はありません。USB 3.1 Gen 2 産業用カメラの開発に適したチップセットは、おそらく 2017 年まで実現しないでしょう。

3 uEye LEカメラ、レンズと保護フレームが右を向き、その前にケーブルがある
USB 3.1 産業用カメラ

利点を使用

市場では接続テクノロジーと USB Type-C および Power Delivery と呼ばれる給電方式に対する USB3.1 の追加仕様が強く望まれています。これらのテーマには産業用途に大きな潜在的需要があります。そのため、IDS はこれらのコンポーネントを自社カメラの開発に取り入れることにしました。

一方で、新しい USB Type-C コネクターにはお客様にとっても直接的で明確な利点があります。ホストとクライアントデバイスの両方に裏表のなく差し込めるプラグで、取り扱いや USB カメラシステムの構築が簡単になります。また、USB Type-C は最大 100 W でデバイスに給電できるので、USB Power Delivery への実現の道を開きます。

新しいカメラ接続の開発にあたって、IDS はすでにこのインテリジェントな給電方式に関連するチャンスを活用しています。USB Power Delivery プロトコルで、デバイスはフラッシュ装置や LED ライトなどの接続された周辺機器への給電に対する電力要件をネゴシエートします。したがって、電源を追加する必要はありません。新しい USB 3 uEye LE カメラシリーズを使用して、この新しいチャンスをお客様向けの用途で活用できます。

USB 3.1 Gen 2 の転送速度 10 Gbps の可能性を最大限に発揮するには、カメラの内部部品、特に画像センサーをフルパワーで動作させる必要があります。Power Delivery は高い基本電力を保証します。コネクターとケーブルについては、USB SuperSpeed Plus の統合に向けてすべてが揃っています。

uEye LE USB 3.1 Gen 1 ボードレベルバリエーション
uEye LE USB 3.1 Gen 1 シングルボードカメラ

準備する

手はずはすべて整えたので、ユーザーが USB 3.1 の最初から関わることを推奨します。この開発ステップの実装と使用により、新しい接続テクノロジーと給電方式に多くの経験を積みました。この目的で、USB 3.1 に関する仕様のすべての部分を理解して、簡単に使用できるように実装する必要があります。

最初の適切なチップセットが登場しだい、USB 3.1 Gen 2 の次なる論理的進化が始まります。もうその準備はできています。