IDS Software Suite 4.96 リリースノート

はじめに

このリリースノートでは、主に新しいカメラリビジョンの導入に関わる、IDS Software Suite 4.96.1 の変更点について説明します。

IDS Software Suite 4.96.1

新製品

新しいカメラファミリ

さまざまな製品で使用されている各種の電子部品や半導体製品が世界的に入手困難な状況にあって、IDS Imaging Development Systems も自社カメラの製造において制約が生じています。今後以下に一覧する製品をお客様に提供できるように、これらのカメラの電子部品についてわずかな変更を加えます。カメラの機能には一切変更はありません。

具体的には、以下の CP、FA、SE、LE ファミリーの GigE uEye カメラについて、段階的に代替ハードウェアリビジョンと、残念ながら品薄となっている従来の GigE モデルを提供します。お客様のプロジェクトには、新しいハードウェアリビジョンの使用をお勧めします。

  • GigE uEye CP Rev.2.2
  • GigE uEye FA Rev.1.2
  • GigE uEye SE Rev.4.2
  • GigE uEye LE Rev.1.2

これらの GigE uEye カメラは IDS Software Suite 4.96.1 およびそれ以降のバージョンでサポートされています。これらのモデルは、以前のバージョンでは動作しません。
一般に、IDS Software Suite の最新バージョンである 4.96.1 へのアップグレードを推奨します。最新の機能と安定性の高いソフトウェアを利用できます。

新機能および変更された機能

カラーフォーマット向けの新しいコマンド

is_SetColorMode の新しいコマンド:IS_GET_BITS_PER_PIXEL は現在のカラーフォーマットの BitsPerPixel カウントを返します。

新しいソースコードのデモ

is_Event 関数および is_ImageQueue 関数の使用方法を紹介する、ソースコードのデモが提供されました。

全般的な改善

  • HALCON インターフェースのインストールが失敗するバグを修正
  • ドライバーによる DHCP メッセージのフィルタリングが正しくないバグを修正
  • フォーカス AOI の値範囲を下位側に拡張
  • UI-3370CP / UI-5370CP:IS_AOI_IMAGE_GET_SIZE_MAX が不正な値を返し、Linux の uEye デモで AOI スライダーの範囲が正しくないバグを修正
  • CMake Find モジュールを提供

既知の問題

  • IDS ラインスキャンでは、GigE uEye CP Rev. 2 モデルで、ピクセルクロックが 60 MHz を超える 2 つの画像間で、ラインが失われることがあります。
  • UI-313xCP Rev. 2:ハードウェアトリガーモードで最小の AOI を使用すると、画像が完全に失われる場合があります。

製品サポートの最終日

uEye CCD カメラ

すべての uEye CCD カメラのドライバーバージョン 4.96.1 によるサポートが終了します。具体的なモデル番号については、Discontinuation_Letter_Sony_CCD_20150324.pdf をご覧ください。

CMV2000/CMV4000 センサーモデル搭載の uEye カメラ

カメラモデル UI-336xCP、UI-536xCP、UI-337xCP、UI-337xSE、UI-537xCP は、ドライバーバージョン 4.96.1 によるサポートが終了します。具体的な部品番号については、PDN_IDS_2022-03-08_uEye_UI-337x_UI-537x.pdf および PDN_IDS_V1.1_2021-04-19_UI-336x_UI-536x.pdf をご覧ください。

GigE uEye ACP, USB 3 uEye ACP

すべての GigE uEye ACP (UI-5xxxACP) およびすべての USB 3 uEye ACP のドライバーバージョン 4.96.1 によるサポートが終了します。具体的な部品番号については、PDN_IDS_2022-03-08_uEye_ACP_UI.pdf をご覧ください。

onsemi センサーベースの uEye カメラ

以下のカメラモデルのドライバーバージョン 4.96.1 によるサポートが終了します。

UI-3160CP-M-GL Rev.2, UI-3180CP-M-GL Rev.2

UI-3160CP-M-GL Rev.2 および UI-3180CP-M-GL Rev.2 カメラモデルのドライバーバージョン 4.96.1 によるサポートが終了します。カメラモデル UI-3160CP-M-GL Rev.2.1 および UI-3180CP-M-GL Rev.2.1 には影響はありません。詳細については、PCN_2018-02-08_Python2000-5000_v1.1.pdf をご覧ください

ステータス:2022-04-29