uEye XCと、検査用のツールトレイを備えた照明付き検査ステーション

IDSケーススタディ:IDS uEye XCによる柔軟なAI検査

AIによる品質管理:柔軟かつ直感的な外観検査システム

多品種・変動する条件にも対応し、100%検査を実現。それでも迅速に導入可能です。最新のアプリケーション事例では、モジュール化されたAI検査システム「preML」により、生産工程の自動品質管理がいかに簡素化されるかをご紹介します。システムの中核を担うのは、オートフォーカス搭載の産業用カメラ IDS uEye XC です。部品の高さや距離、表面状態が変化しても、常に安定したフォーカスと確実な不良検出を実現します。

ノーコードソリューションのため、画像処理やAIの専門知識がなくても、デバイス上で検査モデルを簡単にトレーニングできます。preMLは、カメラ・照明・エッジコンピューティング・ソフトウェアを統合した、プラグアンドプレイ型のモジュールシステムです。電子機器製造の実例では、手作業で組み立てられた基板に対して自動の全数検査を行い、現場での有効性を実証しています。

検査対象の拡大にも柔軟に対応します。要件に応じて、1システムあたり最大4台のuEye XCカメラを統合可能です。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。