Sony STARVIS 2 センサーを搭載した GigE Vision シングルボードカメラ
新しいデザイン・トゥ・コストコンセプトを採用した人気のGigE uEye LEがGigE Visionに対応
新しいGigE uEye+ LEハードウェアリビジョンは、最新のセンサー技術を搭載したコスト最適化のGigE Vision準拠のシングルボードカメラで、機械およびデバイスメーカーのギャップを埋め、大量生産の競争力のあるプロジェクトを可能にします。
新たに設計されたレンズキャリア構造により、電子機器全体が保護され、CマウントまたはSマウントレンズ用の軽量かつ堅牢なマウントが実現します。ご自身で光学機器を統合したい場合は、レンズマウントのないベアボードカメラとしてもご利用いただけます。
互換性のあるRJ45インターフェースボードを使用し、小型のプラグコネクターとフレキシブルケーブルを介してベースボードのバリエーションに接続することで、カスタマイズされたハウジングコンセプトにさらに柔軟性を持たせることができます。これにより、利用可能な収納スペースにセンサーやコネクター部品を配置しやすくなります。
このシリーズでは、定評のある1/3インチローリングシャッターSony IMX662センサーとSTARVIS 2テクノロジーを搭載した製品を発売します。コストパフォーマンスに優れたネットワークカメラの製品ラインナップにおいて、特に高いダイナミックレンジで卓越した画質を実現します。このカメラシリーズは、追加のモデルやセンサーとともに、継続的に展開されていく予定です。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。