GigE uEye FA+Sony STARVIS 2のシリーズ展開
IP69K対応筐体に搭載された高性能センサー
高い人気を誇るSony STARVIS 2センサーが、まもなくGigE Vision準拠のuEye FAシリーズカメラでも利用可能となります。これにより、厳しい産業用途に対応する高性能モデルがラインアップに追加されます。利用可能なセンサーは2~12.5メガピクセルまであります:IMX662(2MP)、IMX664(4MP)、IMX675(5MP)、IMX678(8MP)、IMX676(12.5MP)。
uEye FAハードウェアとSony STARVIS 2技術の組み合わせにより、過酷な産業環境下でも優れた画質を実現します。近赤外域(NIR)まで広がる高い光感度、極めて低いノイズ、そして拡張ダイナミックレンジを実現するClear HDRを備えています。非同期露光トリガーにより、産業用途においても高い再現性と安定した結果を確保します。
IP69K保護等級、レンズチューブ、拡張された動作温度範囲により、当社で最も堅牢なカメラは、粉塵や汚れ、高圧水から保護されます。また、最低-20℃の環境下でも正常に動作します。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。