最小限の光で最高の画質を実現 - Sony Starvis 2 を搭載した GigE uEye LE
コスト効率に優れたシングルボードカメラファミリーが拡充
Sony Starvis 2 センサーは、低照度条件下でも鮮明でシャープな画像を提供します。高い光感度、低ノイズ、および拡張ダイナミックレンジを特徴とし、細部が重要となる産業用アプリケーションに最適です。これらの強みはコスト効率に優れ、省スペース設計のGigE uEye LEでも発揮されます。
GigE Vision準拠のシングルボードカメラは、競争の激しい大量生産プロジェクトに特に適しています。6月末よりラインナップに追加:最新のソニーStarvis 2センサーIMX675(5MP)、IMX676(12.5MP)、IMX678(8MP)搭載モデル。
幅広い産業要件に対応する、高性能でコストに最適化されたプロジェクトカメラとして、当社の製品ラインナップを補完します。12.5 メガピクセルのモデルは、1/1.6 インチの正方形のセンサーを搭載しており、顕微鏡用途などに最適です。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。