GigE VisionシングルボードカメラにSony Pregiusグローバルシャッターセンサーを搭載
高感度、低ノイズ、優れたダイナミックレンジ
当社のGigE Vision uEye LEシングルボードカメラはコストパフォーマンスに優れ、競争力のある大量プロジェクト向けの最新センサー技術を提供します。間もなく、Sony Pregiusシリーズ第4世代の1/1.8インチグローバルシャッターセンサーIMX568を搭載したモデルが追加されます。
コンパクトなギガビットイーサネットカメラは、解像度5.1メガピクセル(2472 x 2062ピクセル)で最大24 fpsを実現し、表面検査、医療技術、交通モニタリングなどの分野における組み込みビジョンアプリケーションに特に適しています。このセンサーはカラーおよびモノクロバージョンで提供さ。
レンズホルダー構造により、CマウントまたはSマウントレンズを使用できます。同時に、レンズマウントのないベアボードカメラも提供しています。特殊な、あるいは狭いハウジングコンセプトのアプリケーションには、オプションのRJ45インターフェースボードが最大限の柔軟性を提供します。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。