IDSカメラuEye XLEとIconの4つのモデルバリエーション、「onsemi AR2020 20MP 」とラベル付き

高解像度、充実したラインナップ

onsemi 製 19.8 MP センサー搭載 uEye XLE

USB3 インターフェース搭載の uEye+ XLE カメラシリーズを拡充しています。onsemi 製 19.8 MP AR2020 センサーは、5K UHD (5136 x 3856 ピクセル) で優れた性能を発揮します。1/1.8インチのローリングシャッターセンサー(アスペクト比4:3)は、表面検査など、細かいディテールも検出できます。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。