小型ながら高画質
Sony Pregius IMX900 を搭載した新しいグローバルシャッターカメラ
小型カメラ+小型センサーで高解像度と高画質を実現?USB3 uEye XCP および XLS、GigE uEye LE シリーズの新モデルでは、この方程式がまさに当てはまります。コンパクトで低コストのカメラに Sony IMX900 センサーがまもなく搭載されるからです。
Sony Pregius S シリーズのこのグローバルシャッターセンサーは、センサー面積が小さくても光感度が高く、高速な動きでも非常に鮮明な画像を提供します。近赤外線および赤色スペクトル領域での優れた感度により、バーコードなどの細かい部分も、困難な照明条件下でも確実に、正確に認識できます。
小型設計のため、この新しい産業用カメラは狭い設置スペースにも適しています。Cマウントと省スペース・コスト効率に優れたSマウントレンズに対応した柔軟なレンズラインナップにより、追加の調整オプションも可能です。限られたスペースで優れた結果を実現したい方にとって、最適なソリューションです。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。