プレビュー:Ensenso B により、新しい 3D カメラが製品ラインに加わりました。
ステレオビジョンカメラで約20センチの距離から3D情報を提供
当社はこれまで、Ensenso 3Dカメラの最大可能動作距離を重視してきました。結局のところ、Ensenso 3Dカメラは大きなシーンでも確実に描写することができるからです。しかしEnsenso Bでは、その常識を覆すモデルが登場します。その大きな強みは、近距離の被写体を非常に正確にとらえ、被写界深度が驚くほど深いことです。同時に、最大2メートルの動作距離での使用が可能です。
この新しい3Dカメラは、わずか120 x 56 x 104 mmという省スペース設計です。これらの特徴は、ロボットアームでの使用に理想的です。さらなる特長として、5MPカラーカメラ2台、パターンプロジェクター、電子機器全体を収納するハウジングは完全に密閉されています。これによりケーブル配線が簡素化されます。
量産が開始され次第、新しいカメラの詳細をご紹介します。詳細につきましては、担当営業までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。