uEye CP × Sony Starvis 2 = 低照度向け 20 モデルが登場
高性能「Compact Power」ファミリーを2~12MPセンサーで拡充
Sony Starvis 2 センサーは、低照度環境でも鮮明でシャープな画像を提供します。高い光感度(近赤外領域を含む)、低ノイズ、そして拡張されたダイナミックレンジにより、高い性能を発揮します。そのため、精度・細部の再現性が求められる産業用途に理想的です。
これらの特長が、コンパクトで完全な気候補償を実現したuEye CP にも活かされます。IMX662(2MP)、IMX664(4MP)、IMX675(5MP)、IMX678(8MP)、IMX676(12.5MP)の 5 種類の Starvis 2 センサーと、uEye CP の強力な性能を組み合わせました。
4月にUSB3 uEye CPの新型10モデルを量産開始し、6月にはGigEの10モデルも続きます。
すべてのモデルは省電力設計で、マルチカメラ構成に最適です。コンパクトな角砂糖形状ながら、特に低照度環境など幅広い産業用途に対応する強力なオプションとして、当社ラインアップを拡充しま
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。