動体撮影における精度
Sony IMX900 グローバルシャッターセンサーがモニタリング・AI カメラを強化
コンパクトで高性能、細部と動きの両立が求められる用途に最適です。Sony IMX900 カラーグローバルシャッターセンサーを、uEye SCP モニタリングカメラと AI モデルIDS NXT malibuおよびIDS NXT osloに搭載します。
Sony Pregius S シリーズの 3.2MP センサーは、高速移動体を歪みなく撮影し、厳しい条件下でも常に高い鮮明度を維持します。1/3 型という小型センサーでありながら、難しい光環境や斜光条件でも高い光感度と安定した画質を実現します。
プロセスモニタリングや AI 画像解析など、スピード・精度・コンパクト設計が求められる現場で、鮮明で信頼性の高い画像を提供します。IMX900 カラーモデルは 3 月末より受注開始予定です。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。