積み重ねられたuEye CPカメラ、その横にレンズ、灰色で反射する背景

GigE uEye CP + Sony STARVIS 2 シリーズの展開

2~12MPのSony STARVIS 2センサーがGigE uEye CPにも対応

最先端のSonyピクセル技術を採用したUSB3 uEye CPモデルの成功に続き、次のステップへ進みます。6月末より、IMX662(2MP)、IMX664(4MP)、IMX675(5MP)、IMX678(8MP)、IMX676(12.5MP)といった豊富なSony STARVIS 2センサーラインアップが、GigE Vision準拠のuEye CPシリーズでもご利用いただけるようになります。

新モデルは、近赤外域まで対応する卓越した高感度、低ノイズ性能、さらにClear HDRによる拡張ダイナミックレンジなど、明確な競争優位性を備えています。非同期露光トリガーにも対応しており、産業用途に最適なセンサーです。これにより、uEye CPモデルは厳しい照明条件下でも高精細でシャープな画像を実現します。信頼性と画質が重要となる用途に最適で、特に低照度環境で威力を発揮します。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。