IDSは力強く、勢いよく2026年を迎えます
明確な成長目標と3年間のメーカー保証
IDS Imaging Development Systemsは、産業用画像処理をより簡単にするという明確な使命を持って2026年に臨みます。南ドイツのカメラメーカーであるIDSは、継続的な革新、最大限の信頼性、そしてお客様との密接な関係構築に引き続き注力します。この取り組みの具体的な表れとして、新たな3年間のメーカー保証を導入しました。これにより、IDSのお客様には独自の付加価値と、より確かな計画立案が可能となります。強力な提供能力と堅実な技術ロードマップを組み合わせることで、当社は市場での地位をさらに強化しています。
2026年の明確な成長目標
前年と比較して国内外で二桁の受注増を達成し、当社は2026年に10%以上の売上成長を目指しています。主要な成長分野には、物流、医療技術、農業などが含まれます。この前向きな進展は、2025年末に達成した当社の歴史的な節目である、200万台目のIDSカメラの出荷によって裏付けられています。
技術的展望:モニタリング、AI、3Dビジョンの新たな進展
計画された製品ロードマップは、革新の道筋を継続します。新しいuEye Liveモニタリングカメラのシリーズでは、AI搭載モデルと非搭載モデルが順次追加される予定です。また、ソフトウェア機能の拡充により、ユーザー体験をさらに向上させます。uEye 3Dポートフォリオの注目のハイライトは、まもなく登場するNion ToFカメラです。高度な1.2メガピクセルのタイムオブフライトセンサーを搭載し、リアルタイムで高解像度の3D深度データを提供します。このカメラは屋内の人工照明下でも、屋外の直射日光下でも安定して動作します。
IDSは供給能力の面でも優れた体制を整えています。「過去3年間で当社は供給体制を体系的に最適化しました。これには、在庫の大幅な拡充や主要部品の追加・代替調達オプションが含まれます」と、マネージングディレクターのアレクサンダー・レウィンスキーは強調します。
サービス施策:36ヶ月間のメーカー保証とデジタル特典
IDSは信頼できるパートナーとしての地位を強化しています:1月1日以降、当社はすべてのIDSブランドカメラシリーズに対し、業界で唯一、メーカーによる3年間の自主保証を提供しています。法人のお客様には、計画の確実性の向上、長期的な投資保護、そして修理や代替機の提供から購入代金の返金に至るまでの効率化されたプロセスというメリットを提供します。同時に、IDSはデジタルサービスを継続的に拡充しています。その目的は、製品選択と購入を簡素化しつつ、真の(オンライン)ショッピング体験を提供することです。IDS Webストアは、さらに多くの欧州諸国で利用可能になります。
第1回IDSコンピュータビジョンデーが強いメッセージを発信
昨年のハイライトの一つは、第1回IDSコンピュータビジョンデーの開催であり、非常に好評を博しました。「オーバーズルム本社で開催した初の「Computer Vision Day」が成功を収めたことは、当社の技術と戦略が確かな方向にあることを明確に示しました」とマネージングパートナーのヤン・ハートマンは言います 。本イベントは、産業用画像処理におけるIDSの重要な役割を再確認するとともに、ヨーロッパで最も活発なAI地域の中心にあるIDSエコシステムの広がりを示しました。「研究機関、大学、スタートアップ企業、産業パートナーからなる当社のネットワークにより、新技術を早期に発見し、市場投入可能なソリューションへと迅速に変換することができます」と、ビジネスイノベーション&エコシステム部門責任者のシグリッド・レグナーは述べています。
この強固な基盤を礎に、IDSは新たな成長の機会と著しい技術進歩が期待される年を迎えます。
詳細情報: www.ids-imaging.com
画像 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
彼女は10年以上にわたり、企業概要、パンフレット、事例紹介の制作に携わり、企業関連トピックや技術的な製品コミュニケーションを支援してきました。戦略的B2Bコミュニケーションの経験を活かし、明確なメッセージと確かな根拠に基づくコンテンツを提供します。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。