多くのレンズが並べて配置されている

用途に適したレンズ

次世代 IDS レンズ

コンパクトな標準構成から高解像度の特殊用途まで、新しく再編されたレンズポートフォリオにより、幅広いマシンビジョン用途に最適な光学系を提供します。

Cマウントレンズは2~20メガピクセルに対応し、多様な要件に応える豊富な焦点距離を取り揃えています。新たに、25~75mmの焦点距離を備えた次世代12MPマクロレンズを追加し、高精細な近接撮影を実現します。20MPレンズは7種類をラインアップし、大型センサーに最適です。

さらに、さまざまな解像度に対応したコストパフォーマンスに優れたSマウントレンズも取り揃えています。これらはuEye XLSおよびXLEカメラとの相性が良く、大量導入用途に最適です。

IDSでは、当社のカメラに合わせたアクセサリーもご用意しております。作動距離やセンサーフォーマットなどの条件から最適なレンズを提案するIDS Lens Finderなどの実用的なツールが、スムーズな選定と組み込みをサポートします。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。