噴霧システムで四方から強い噴流水にさらされる工業用カメラ

IP69K対応のuEye FAカメラ:過酷な環境に対応

uEye FAカメラの保護等級および耐熱性の無料アップグレード

より高い保護性能、より広い温度範囲、価格は据え置き:2026年2月より、GigE Vision準拠のuEye FA Rev.1.2がIP69K対応でご利用いただけます。

従来はIP65/67対応でしたが、今後、このカメラは追加費用なしで最大限の保護性能と拡張された動作温度範囲を提供します。これにより、要件の厳しい産業用途、過酷な生産環境、集中的な洗浄工程に最適です。

概要:

  • 最高レベルの保護等級IP69K:高圧・高温洗浄に耐性あり。
  • 拡張温度範囲:-20℃から+55℃で使用可能。寒冷な倉庫や温度管理された施設に最適。
  • 最適なシステム統合:完全なIP69K性能を実現するためには、レンズ、I/Oケーブル、ネットワークケーブルなどの適切なアクセサリーをご使用ください。

uEye FAモデルの詳細をぜひご覧ください。2月より、保護性能とパフォーマンス機能が強化されます。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。