IDS、コスト効率と省スペース性に優れたシングルボードカメラのラインナップを拡充
最低限の照明で最高の画質 - Sony Starvis 2 センサーを搭載した GigE uEye LE
品質保証、医療技術、オートメーションなど、産業用画像処理は困難な条件下でも高い精度と信頼性が求められます。そのため、IDS Imaging Development Systems GmbH は、2025 年 6 月末より、GigE uEye LE シリーズのコスト効率に優れたプロジェクト用カメラのラインナップに、最先端の Sony Starvis 2 センサーを搭載した新製品を追加します。このセンサーは、低照度環境でも優れた画質を実現します。
新しいシングルボードカメラは、GigE Vision に対応し、省スペースで、大量生産用途向けに設計されています。また、コストパフォーマンスに優れているため、コスト重視の産業用プロジェクトに適しています。IMX675(5MP)IMX676(12.5MP)およびIMX678(8MP)のセンサーバリエーションにより、IDSは今後、多様な要件に対応する高性能オプションをさらに提供できるようになります。12.5 MP バージョンは、1/1.6 インチの正方形のセンサーを搭載しており、顕微鏡用途などに最適です。
Sony Starvis 2 センサーは、優れた光感度、低ノイズ、広いダイナミックレンジを特徴とする最新の CMOS テクノロジーを採用しています。このセンサーは、最高の画質が要求される用途向けに開発され、厳しい照明条件下でも詳細な画像を提供します。
新モデルの発売により、IDS は「Made in Germany」の多用途で高性能かつ経済的な画像処理コンポーネントのサプライヤーとしてのポジションをさらに強化します。GigE uEye LE ファミリーの全製品と同様に、コスト重視の設計方針に従っており、カメラ技術を機械、装置、組み込みシステムに効率的に統合したいユーザー向けに設計されています。
彼女は10年以上にわたり、企業概要、パンフレット、事例紹介の制作に携わり、企業関連トピックや技術的な製品コミュニケーションを支援してきました。戦略的B2Bコミュニケーションの経験を活かし、明確なメッセージと確かな根拠に基づくコンテンツを提供します。
ダウンロード
ワードファイルと画像のダウンロードはこちらから。 1,28MB
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
お問い合わせ先
報道目的で背景情報、声明、画像が必要ですか?IDSの編集チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。