IDS NXT 4.1

IDS NXT 4.1 リリースノート

はじめに

本リリースノートでは、IDS NXT 4.1 リリースの新機能と変更点についてご説明します。このリリースでは以下のコンポーネントがアップデートされています。

IDS lighthouse 4.1

IDS lighthouse のリリースノートは、IDS lighthouse:https://ids-lighthouse.ai/login/ から直接ご確認いただけます。

IDS NXT OS 4.1

IDS NXT OS 4.1 のリリースノートは、IDS NXT OS 4.1 リリースノートからご確認いただけます。

IDS NXT cockpit 4.1

本バージョンの IDS NXT cockpit では、Windows 10 64 ビット (バージョン 22H2) とWindows 11 64 ビット (バージョン 23H2) をサポートします。

新機能および変更された機能

  • IDS NXT malibuの.mvappタイプのビジョンアプリをサポート。
  • ストリーミング:
    • セキュリティを強化するため、ストリームへのアクセスには認証が必要となりました。
    • 「ストリーミング」タブの設定は、「管理者」ユーザープロファイルでのみ可能です。設定は「サービス」ユーザープロファイルから確認できます。
    • ストリーミング解像度のサポートを追加(1440 x 1080、UHD、WQHD)
    • 新しいストリーム(ストリーム3)を導入しました。ストリーム3はHTTP経由のストリーミングをサポートします。

全般的な改善

  • ストリーミング設定に関する安定性の改善。
  • システムステータス情報にエラーメッセージが追加されました。センサーに問題が発生した場合に表示されます。
  • ビジョンアプリの結果はSI単位記号で表示されます。
  • ビジョンアプリの結果のリスト順では、インデックス、識別子の順に表示されるようになりました。
  • バックグラウンド・プロセスのクリーンアップによるパフォーマンスの向上。

バグ修正

  • Finderでの最初のパスワード変更が有効化されないというエラーが発生していました。Finderでパスワードの変更に成功すると、パスワードの変更が有効となり、自動的にログオンされるようになりました。
  • 「IDS NXT OS Update available」のダイアログが正しく表示されない不具合が発生していました。このエラーは修正されました。このダイアログは古いバージョンのOSがカメラにインストールされている場合に表示されます。
  • IPアドレスを変更した後、カメラとの接続が自動的に再確立されないエラーが発生していました。このエラーは修正されました。

ビジョンアプリ

Anomaly Finder 4.1

  • 異常検出のための新しいビジョンアプリ。Anomaly Finder ビジョンアプリは、学習されたターゲット状態からの逸脱を認識することができます。異常検知は、対応するアプリケーション状況の画像でCNNをトレーニングした場合にのみ信頼できる結果を提供できるため、ビジョンアプリにはCNNが含まれていません。IDS lighthouseでは、ご自身の画像でCNNをトレーニングできます。
    ビジョンアプリは、IDS NXT rio および IDS NXT rome (.vapp) と、IDS NXT malibu カメラ (.mvapp) のカメラファミリーでご利用いただけます。お使いのカメラに適したビジョンアプリは、カメラモデルを選択した後、ダウンロードエリアから見つけることができます。

Classifier 4.1

  • ビジョンアプリ Classifier 4.1 は IDS NXT malibu カメラのみをサポートします。以前は、IDS NXT カメラ用のビジョンアプリのファイル形式はすべて.vapp でした。IDS NXT malibu カメラ用のビジョンアプリに .mvapp ファイル形式が追加されました。これにより、ビジョンアプリと対応カメラ間の割り当てが直接見えるようになります。IDS NXT rio および IDS NXT rome については、ビジョンアプリ Classifier 3.1 をご使用ください。

CNN Evaluator 4.1

  • IDS NXT malibuカメラでビジョンアプリCNN Evaluatorが使用できるようになりました。
  • ビジョンアプリ CNN Evaluator 4.1 (.mvapp) は、IDS NXT malibu カメラのみをサポートしています。前提条件:IDS NXT OS 4.0以上。
  • ビジョンアプリ CNN Evaluator 4.1 (.vapp) は、カメラ IDS NXT rio と IDS NXT rome のみをサポートしています。前提条件:IDS NXT OS 3.1以上。

GPIO Gateway 4.1

  • 大きな変更点Configurablesの名前が変更されました。文字とアンダースコアで始まることはなく、それぞれのConfigurableの名前だけで構成されます。
  • 最後のインファレンスの詳細は "Configurables "の下ではなく、新しい "Information "エリアにあります。
  • プラグインの情報テキストが拡張されました。
  • GPIO Gatewayプラグインは、IDS NXT malibuカメラでも使用できるようになりました。お使いのカメラに合うプラグインは、カメラモデルを選択した後、ダウンロードエリアで見つけることができます。

Object Detector 4.1

  • ビジョンアプリ Object Detector 4.1 は IDS NXT malibu カメラのみをサポートします。以前は、IDS NXT カメラ用のビジョンアプリのファイル形式はすべて.vapp でした。IDS NXT malibu カメラ用のビジョンアプリに .mvapp ファイル形式が追加されました。これにより、ビジョンアプリと対応カメラ間の割り当てが直接見えるようになります。IDS NXT rio および IDS NXT rome については、ビジョンアプリ Object Detector 3.1 をご使用ください。

OPC UA Server 4.1

  • ビジョンアプリ OPC UA Server 4.1 は、カメラ IDS NXT rio および IDS NXT rome のみをサポートしています。
  • カメラによって生成された証明書の有効期限は50年に延長されました。有効期限は、証明書が生成された時点から始まります。
  • カメラの起動時にOPC UA Serverが自動的に終了するエラーが発生していました。このエラーは修正されました。

ステータス:2023-04-22