IDS peak 2.11 リリースノート
はじめに
このリリースノートでは、Windowsのセットアップを64ビットと32ビットに分割するIDS peak 2.11の変更点について説明します。IDS peak Cockpit では、ワークスペースにパラメータを保存し、十字線と注釈を使用するための機能が追加されました。IDS peak AFLでは、ホスト側の自動制御が修正され、平均アルゴリズムが追加されました。
IDS peak 2.11
新機能および変更された機能
IDS peak 2.11 以降、Windows での標準セットアップは 64 ビット版と 32 ビット版に分かれています。これは、Windowsの32ビットシステムの需要がますます減少しているという事実を考慮したものです。ランタイムと拡張セットアップは、現在も64ビット版としてのみ利用可能です(リリースノートIDS peak 2.10を参照)。
IDS peak Cockpit
- IDS peak 2.11 以降では、ワークスペースの保存時に、ホストベースの画像処理、オーバーレイ、 カメラパラメータなどの追加パラメータを定義できます。ワークスペースの保存形式は、このために変更されました。以前の IDS peak バージョンで作成したワークスペースも引き続き使用できます。
- オーバーレイの描画と編集に以下の改善が加えられました:
- 個々のエレメントを選択して、例えば色や線種を編集することができます。
- 測定線の単位は後から修正できます。
- ALTキーを押し続けると、マウスポインタを中心とした楕円/円を描くことができます。
- エレメントを選択して移動したり、DELキーで削除することができます。
- IDS peak Cockpitでは、画像に十字線を表示できます。CTRLキーを押しながらマウスで十字線を動かすことができます。十字線の位置をリセットできる新機能が追加されました。リセットするには、カメラ・ウィンドウの十字線アイコンのドロップダウンメニューを使用します。
IDS peak comfortSDK
- 自動輝度調整アルゴリズムの新機能が追加されました。
- 自動輝度調整におけるゲインコンポーネントの新機能が追加されました。
peak_CameraMemory_Area_Data_Writeが常にメモリ領域全体を書き込んでいたバグを修正しました。
IDS peak IPL (画像処理ライブラリ)
- ビニング処理中にビニング係数が変更された場合に発生していた問題を修正しました。
- ARM でのデベイヤリングに関する問題が修正されました。
IDS peak AFL (Auto Feature Library)
- 自動輝度調整における平均値算出アルゴリズムが追加されました。
- アナログゲインとデジタルゲインを別々に使用したり、ホストベースゲインと組み合わせて使用できるように、ゲイン機能を制御するための新しい機能が追加されました。
- ホワイトバランスコントロールにBGRa8フォーマットのサポートを追加しました。
DirectShowインターフェース
- DirectShowインターフェースで露出とゲインの設定を調整するか、自動制御(デフォルト)を使用できます。カメラが自動制御に対応していない場合は、ホスト・ベースの制御が使用されます。
- DirectShowインターフェイスでホワイトバランス制御を有効/無効にできます。
- DirectShowインターフェースは、OBS StudioとOpenCVで使用できます。
全般的な改善
- サポートツールが更新され、DirectShow インターフェースに関する情報が表示されるようになりました。
IDS peak 2.11 で使用されるコンポーネントのバージョン
| コンポーネント | バージョン Windows | バージョン Linux |
| IDS peak comfortAPI | 1.8.0.0 | 1.8.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.8.0.0 | 1.8.0.0 |
| IDS peak IPL | 1.12.1.0 | 1.12.1.0 |
| IDS peak AFL | 1.6.0.0 | 1.6.0.0 |
| IDS peak Cockpit | 1.12.0.0 | 1.12.0.0 |
| Tool Device Command | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| Tool Device Update | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| Tool IP Config | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| Tool Device Password | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| Support Tool | 1.2.0.0 | 1.2.0.0 |
| DirectShow | 0.2.0.0 | - |
| GenTL GigE Vision user space | 1.16.0.0 | 1.16.0.0 |
| GenTL GigE Vision kernel | 1.16.0.0 | - |
| GigE Vision kernel driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL USB3 Vision user space | - | 1.16.0.0 |
| GenTL USB3 Vision kernel | 1.16.0.0 | - |
| USB3 Vision kernel driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.16.0.0 | 1.16.0.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
ステータス:2024-07-11