IDS peak 2.12 リリースノート

IDS peak 2.12 リリースノート

はじめに

本リリースノートは IDS peak 2.12 の変更について説明します。IDS peak Cockpitのドッキングコンセプトは、このバージョンで全面的に刷新されました。プログラミング・インターフェースに新機能が追加され、DirectShowインターフェースが拡張されました。

IDS peak 2.12

新機能および変更された機能

IDS peak Cockpit

IDS peak Cockpitのドッキングコンセプトが変更、再設計されました。

デフォルトで、カメラウィンドウはタブを使用して複数のカメラを開くようになりました。マウスを使ってカメラウィンドウをドラッグし、隣り合わせに配置することができます。カメラのダイアログは一度しか開きません。複数のカメラを開いている場合、カメラウィンドウの色の付いた枠線が、現在パラメータを変更しているカメラを示します。または、各ダイアログのツールチップで、現在どのカメラが使用されているかを確認することもできます。

新しくなったメインメニューに加えて、新しいツールメニューがあります。メインメニューはアプリケーションの上部または下部に配置できます。ツールメニューは上、下、横に配置できます。

また、ワークスペースの取り扱いも見直されました。カメラとダイアログに加えて、画像処理設定、描画エレメント、カメラパラメータ(*.csetファイル)の保存と読み込みもできるようになりました。これらの変更により、以前のバージョンのワークスペースは使用できなくなり、新たに作成する必要があります。

IDS peak Cockpitの新しいドッキングコンセプト(ライトテーマ)
IDS peak Cockpitの新しいドッキングコンセプト(ライトテーマ)
IDS peak Cockpitの新しいドッキングコンセプト(ダークテーマ)
IDS peak Cockpitの新しいドッキングコンセプト(ダークテーマ)

IDS peak comfortSDK

  • ステータスLEDとネットワークLEDを制御する新機能を追加。
  • フレームを画像としてファイルシステムに保存する機能を追加。
  • カメラのファームウェアをアップロードするための機能と対応するメッセージを追加。
  • ROIサイズとオフセットを設定する機能を追加。
  • テスト画像を制御する機能を追加。
  • バッファ処理モードを制御する機能を追加。
  • 損失処理の制御機能を追加

IDS peak genericSDK

  • 新しい機能 Node::IsReadable と Node::IsWritable が追加されました。
  • .NET バインディング用の FirmwareUpdater および関連するタイプを翻訳しました。

IDS peak IPL (画像処理ライブラリ)

  • RGB8、BGR8RGBa8、BGRa8の色補正が改善されました。
  • IDS peak IPL の Python バインディングが numpy 2 に対応しました。

IDS peak AFL (Auto Feature Library)

  • 自動制御のために、平均計算のアルゴリズムが追加されました。
  • ゲイン(アナログ、デジタル、コンバインド、ホストベース)の自動制御が追加されました。
  • ホワイトバランスコントロールにBGRa8カラーフォーマットのサポートを追加しました。

DirectShowインターフェース

DirectShowインターフェイスが強化され、新しい設定が追加されました:

  • ガンマと彩度の設定を手動で調整できます。
  • エッジ強調(シャープネス)を使用できます。
  • フォーカスの自動制御(デフォルト)を使用するか、フォーカス制御付きのカメラを使用している場合は手動で設定を調整できます。
  • DirectShow インターフェースで、画像を垂直または水平に反転できます。

全般的な改善

  • Windowsの64ビットセットアップには、32ビットアプリケーションを構築するために、32ビットシステム用のライブラリが再び含まれています。

既知の問題

既知の問題の一覧は、Windows および Linux それぞれの ReadMe ファイルをご覧ください。

ステータス:2024-08-30