IDS peak 2.14 リリースノート

IDS peak 2.14 リリースノート

はじめに

本リリースノートは IDS peak 2.14 の変更について説明します。このバージョンでは、IDS peak comfortSDK が拡張され、IDS peak Cockpit のユーザーインターフェイスが追加言語で利用できるようになりました。

IDS peak 2.14

新機能および変更された機能

IDS peak Cockpit

  • IDS peakコックピットのユーザーインターフェースは、中国語、フランス語、日本語、韓国語、スペイン語に対応しています。初回起動時、IDS peak コックピットはシステム言語を使用します (フォールバック: 英語)。ユーザーインターフェースの言語は、アプリケーション設定の「一般」タブで変更できます。
  • Brightness/frame rate" ダイアログでカメラのブラックレベルを設定できます。この機能はモデルによって異なり、一部の uEye+ カメラでのみ使用できます。
アプリケーション設定の言語選択 (ダークテーマ)
アプリケーション設定の言語選択 (ダークテーマ)
アプリケーション設定の言語選択 (ライトテーマ)
アプリケーション設定の言語選択 (ライトテーマ)

IDS peak comfortSDK

  • 入出力チャンネルを制御するための comfortC インターフェースは、柔軟なインターフェースによって拡張されました。既存のインターフェースは維持されますが、「deprecated」 とマークされました。新しい仕様では、一般的なチャンネルはまず機能と方向性をチェックする必要があります。フラッシュやソフトウェア制御トリガーなどの特定の機能に対する固定列挙値は必要なくなりました。さらに、GPIO のレベルを変更することができます。
  • IPO スレッド(画像パフォーマンス最適化スレッド)は、USB3 Vision カメラの comfortC インターフェースで有効にできるようになりました。IPOスレッドは、最新のCPUがスリープ状態に切り替わるのを防ぎます。スリープ状態に切り替わらない場合、画像取得中にパフォーマンスが低下したり、待ち時間が長くなったりする可能性があります。
  • comfortC インターフェースを使用して、カメラのブラックレベルを設定できます。
  • comfortC インターフェースを使って画像のヒストグラムデータを計算できます。
  • 画像を 90 度単位で回転できるようになりました。
  • 新しい帯域幅管理機能を使用して、最大データ転送レートを照会および制限できます。

GEV Transport Layer

  • GEV トランスポート層の再接続エラーが修正され、全般的な安定性が向上しました。

uEye Transport Layer

IDS peak 環境下での uEye カメラ (UI モデル) の操作性を向上させるため、uEye Transport Layer にさらに機能が追加されました:

  • LEDControl を使用して、USB 3 カメラと USB 2 uEye SE カメラの LED を設定できます。
  • バージョン 2.14 以降、UI-1007XS Rev. 1.1/UI-1007XS を IDS peak で使用できるようになりました。モデルの機能が縮小されているため、一部の機能が使用できない場合があります。

既知の問題

既知の問題の一覧は、Windows および Linux それぞれの ReadMe ファイルをご覧ください。

ステータス:2024-12-16