IDS NXT 2.6 リリースノート
はじめに
本リリースノートでは、IDS NXT 2.6 リリースの新機能と変更点について説明します。このリリースでは以下のコンポーネントがアップデートされています。
IDS lighthouse 2.6
IDS lighthouse のリリースノートは、IDS lighthouse (https://ids-lighthouse.ai/login/) から直接確認できます。
IDS NXT OS 2.6
IDS NXT OS 2.6.0 のリリースノートは、IDS NXT OS 2.6.0 リリースノートで確認できます。
IDS NXT cockpit 2.6
本バージョンの IDS NXT cockpit では、Windows 10 64 ビット (バージョン 21H1、20H2) をサポートします。
注:IDS NXT cockpit 2.6 を使用して IDS NXT vegas カメラを操作することはできません。IDS NXT vegas モデルの代わりに DS NXT Cockpit 1.2.4 をご利用ください。
IDS NXT cockpit 2.6.1
新機能および変更された機能
- Crawler での ROI 処理が再設計されました。
- ROI を Crawler に描画するとき、ROI が IDS lighthouse における物体検出の推奨に一致しない場合、色とテキストでヒントがフィードバックされます。
- カメラ画像がミラーリングされると ROI は反転します。
- ビニング中に ROI は拡縮されます。
- マルチカメラビューアーでは、カメラを取り外した後でもカメラ情報が表示され、カメラを識別しやすくなっています。
- IDS NXT cockpit のアップデートやインストール時に、対応するメッセージが表示される場合を除き、コンピューターの再起動は不要になりました。
- バグにより、BMP および PNG 形式で画像をフル解像度で正しく保存することができませんでした。このバグは修正されました。
- 希にプログラムがフリーズするマルチカメラビューアーのバグを修正しました。
- IDS NXT cockpit と IDS peak が同じコンピューターにインストールされている場合、IDS peak の一部の機能が利用できなくなるエラーを修正しました。
ステータス: 2022-08-01
IDS NXT cockpit 2.6.0
新機能および変更された機能
- マルチカメラビューアーで、最大 4 台のカメラの画像を同時に表示できます。マルチカメラ構成をパスワード保護して保存できます。
- Crawler で各カメラに対して個別の ROI 構成を保存できます。
- IDS NXT cockpit でビジョンアプリの情報要素を表示できます。
ビジョンアプリ
Classifier 1.3.11
- 有効な CNN が新しいバージョンに交換されたとき、ヒートマップスイッチが正しく更新されないバグを修正しました。
IDS NXT Vision App Creator 2.6
- IDS NXT API がバージョン 2.6.0 にアップデートされ、IDS NXT OS 2.6.0 向けのビジョンアプリをプログラムできるようになりました。たとえば、ビジョンアプリで情報要素を使用できます (Github の "MultiCNN" のサンプルも参照)。
- Oracle Virtual Machine (*.ova) と IDS NXT OS のバージョン番号は同一で、バージョン 2.6 です。
- manifest ファイルで、ビジョンアプリの "Website" オードにカスタムタイトルを設定できます。この名称は IDS NXT cockpit の "Website" ボタンのテキストとして使用されます。この例は GitHub で参照できます。
既知の問題
| IDS NXT cockpit | ビジョンアプリ "Crawler" が使用できなくなった。 | 独立したビジョンアプリ "Crawler" は IDS NXT cockpit 2.3.0 以上との互換性がなくなり、Crawler アプリケーションは IDS NXT cockpit バージョン 2.3 以降に統合されます。 |
| IDS NXT cockpit | Crawler のアイコンが IDS NXT cockpit に 2 つ表示される。 | IDS NXT cockpit 2.3 にアップデートした後にビジョンアプリ "Crawler" がカメラにまだインストールされていると、Crawler のアイコンが IDS NXT cockpit に 2 つ表示されます。カメラにある以前のビジョンアプリ "Crawler" をアンインストールしてください。 |
| IDS NXT cockpit 2.6.0 | カメラ構成と ROI 構成ファイル | ビニングを使用した場合、センサー ROI を変更した場合、または ROI を作成した後に画像を反転させた場合、ROI の位置は ROI 構成に正しく保存されません。これを回避するには、以下のようにします。
|
| IDS NXT cockpit | IDS NXT cockpit と IDS peak の混在動作 | IDS peak の動作モードが混在している場合、IDS peak または IDS NXT cockpit をアンインストールすると、GUF ファイルの更新が複雑になる可能性があります。アンインストール後、残りのソフトウェアを再インストールして問題を修復してください。 |
| IDS NXT cockpit | ビジョンアプリと以前の ROI 機能 | ビジョンアプリで以前の ROI 機能を使用している場合、ビニングを切り替えると ROI に不正な位置が表示されることがあります。 |
| IDS NXT cockpit | マルチカメラビューアーとビジョンアプリの選択 | マルチカメラビューアーでカメラにビジョンアプリを選択済みで、その後新しいビジョンアプリをこのカメラにインストールした、またはビジョンアプリを削除した場合、マルチカメラビューアーでのビジョンアプリの選択がリセットされます。
|
| IDS NXT cockpit | フリーランモードでの最大フレームレート | フリーランモードで最大フレームレートに達するには、パフォーマンス上の理由から、IDS NXT cockpit で画像を表示することはできません。 |
| Object Detector | 結果の出力 | 日本語は結果の画像に表示できません。 |
| Classifier | 結果の出力 | 日本語は結果の画像に表示できません。 |
| OPC UA Server | ビジョンアプリの新規インストール | ビジョンアプリを再インストールした後、「PrepareRecipe」メソッドを 2 回呼び出して、対応するレシピを有効にする必要があります。または、ビジョンアプリを再インストールした後、ビジョンアプリを先に 1 回起動することを推奨します。 |
| IDS NXT Vision App Creator | IDS NXT Vision App Creator のアップデート | アップデート後、プロジェクトの代替「ソースフォルダー」の設定をリセットする必要があります。 |
| IDS NXT Vision App Creator | 仮想マシンのアップデート | アップデート中、仮想マシンが削除され、新しい仮想マシンに置き換えられます。アップデートの前に、ファイルを手動でバックアップして、以前の仮想マシンに保存して今後使用できるようにする必要があります。 |
| IDS NXT Vision App Creator | アンインストール | IDS NXT Vision App Creator のインストールに管理者権限は不要です。以前のバージョンを管理者としてインストールしている場合は、コントロールパネルのアンインストールエントリが自動的に削除されないことがあります。[コントロールパネル] の [プログラムと機能] に移動して、以前のバージョンの IDS NXT Vision App Creator をアンインストールしてください。 |
| IDS NXT REST インターフェース | 不正な認証の場合の誤った戻り値 | IDS NXT REST インターフェースを介したリクエストに不正な認証を使用すると、リクエストは失敗します。ここでは、対応するエラーコード「401 Unauthorized」に加えて、明確には不正な認証を示さない他のエラーコードも返されます。このバグは後のバージョンで修正されます。 |
ステータス:2022-05-06