IDS NXT 3.1 リリースノート
はじめに
本リリースノートでは、IDS NXT 3.1 リリースの新機能と変更点について説明します。このリリースでは以下のコンポーネントがアップデートされています。
IDS lighthouse 3.1.0
IDS lighthouse のリリースノートは、IDS lighthouse (https://ids-lighthouse.ai/login/) から直接確認できます。
IDS NXT OS 3.1
IDS NXT OS 3.1.0 のリリースノートは、IDS NXT OS 3.1.0 リリースノートで確認できます。
IDS NXT cockpit 3.1
本バージョンの IDS NXT cockpit では、Windows 10 64 ビット (バージョン 22H2) をサポートし、Windows 11 64 ビット (バージョン 22H2) をサポートします。
新機能および変更された機能
- OPC UA でのスカラー変数 (シングルパートの結果) のサポート
全般的な改善
- FTP クライアントへの転送が、接続が中断されても自動的に無効化されなくなりました。転送エラーはログブックに保存されます。ファイル転送が繰り返し失敗する場合は、システムステータスメッセージが表示されます。
ビジョンアプリ
Classifier 3.1.0
- 新しい CNN ファイル拡張子 *.rcla のサポート。OS バージョン 3.1.0 の IDS lighthouse でトレーニングされたニューラルネットワークには、新しいファイル拡張子が付けられます。
CNN Evaluator 3.1.0
- 新しい CNN ファイル拡張子 *.rdet と *.rcla のサポート。OS バージョン 3.1.0 の IDS lighthouse でトレーニングされたニューラルネットワークには、新しいファイル拡張子が付けられます。
Object Detector 3.1.0
- 新しい CNN ファイル拡張子 *.rdet のサポート。OS バージョン 3.1.0 の IDS lighthouse でトレーニングされたニューラルネットワークには、新しいファイル拡張子が付けられます。
OPC UA Server
3.1.1
- エラーにより、OPC UA Server を停止できませんでした。このエラーは修正され、OPC UA Server を IDS NXT cockpit で [サーバー] スライダーから停止できるようになりました。
- カメラ上のビジョンアプリが画像撮影後に空の結果を転送した場合、OPC UA Server ビジョンアプリがクラッシュするエラーが発生していました。このバグは修正されました。
3.1.0
- プログラム可能ロジックコントローラー (PLC) へのアクセスを容易にするため、スカラー変数 (シングルパートの結果) のサポート。
- ビジョンアプリ情報、結果、構成可能、アクション、情報要素を、ノードとして利用できるようになりました。
- 結果の処理が最適化されました。
IDS NXT Vision App Creator 3.1
- IDS NXT API がバージョン 3.1.0 にアップデートされ、IDS NXT OS 3.1.0 向けのビジョンアプリをプログラムできるようになりました。
既知の問題
IDS NXT cockpit | バックアップのアップロード | 最大許容バックアップサイズは、アップロード時のカメラの RAM の空き容量に制限されます。 |
IDS NXT cockpit | 最大アクセス数はカメラごとに 3 に制限されます。 | IDS NXT cockpit を介して、最大 3 人のユーザーが同じカメラに同時にアクセスできます。これは自分でプログラミングしたアプリケーションのコンテキストにも当てはまります。 |
IDS NXT cockpit | ビジョンアプリ "Crawler" が使用できなくなった。 | 独立したビジョンアプリ "Crawler" は IDS NXT cockpit 2.3.0 以上との互換性がなくなり、Crawler アプリケーションは IDS NXT cockpit バージョン 2.3 以降に統合されます。IDS NXT cockpit バージョン 2.3.0 以上を使用している場合、ビジョンアプリ "Crawler" がカメラにまだインストールされている場合はこれをアンインストールしてください。 |
IDS NXT cockpit | Crawler のアイコンが IDS NXT cockpit に 2 つ表示される。 | IDS NXT cockpit 2.3 にアップデートした後にビジョンアプリ "Crawler" がカメラにまだインストールされていると、Crawler のアイコンが IDS NXT cockpit に 2 つ表示されます。カメラにある以前のビジョンアプリ "Crawler" をアンインストールしてください。 |
IDS NXT cockpit | IDS NXT cockpit と IDS peak の混在動作 | IDS peak の動作モードが混在している場合、IDS peak または IDS NXT cockpit をアンインストールすると、GUF ファイルの更新が複雑になる可能性があります。アンインストール後、残りのソフトウェアを再インストールして問題を修復してください。 |
IDS NXT cockpit | ビジョンアプリと以前の ROI 機能 (IDS NXT OS < 1.3.0) | ビジョンアプリで以前の ROI 機能を使用している場合、ビニングを切り替えると ROI に不正な位置が表示されることがあります。 |
IDS NXT cockpit | マルチカメラビューアーとビジョンアプリの選択 | マルチカメラビューアーでカメラにビジョンアプリを選択済みで、その後新しいビジョンアプリをこのカメラにインストールした、またはビジョンアプリを削除した場合、マルチカメラビューアーでのビジョンアプリの選択がリセットされます。
|
IDS NXT cockpit | フリーランモードでの最大フレームレート | フリーランモードで最大フレームレートに達するには、パフォーマンス上の理由から、IDS NXT cockpit で画像を表示することはできません。 |
ビジョンアプリ | ビジョンアプリがクラッシュしました | ビジョンアプリがクラッシュした場合、再起動するには以下のオプションがあります。
|
Object Detector | 結果の出力 | 日本語は結果の画像に表示できません。 |
Classifier | 結果の出力 | 日本語は結果の画像に表示できません。 |
Classifier | アテンションマップ付きのネットワーク | 特定のケースで分類結果に大きな違いがあり、それは異なるネットワークアーキテクチャに起因している可能性が高いことがわかっています。アテンションマップ付きのネットワークを使用すると、アテンションマップのないネットワークとは異なる結果が得られます。この違いは、異なるネットワークアーキテクチャをトレーニングに使用していることが原因です。量産向けには、アテンションマップのないネットワークの使用を推奨します。 |
OPC UA Server | ビジョンアプリの新規インストール | ビジョンアプリを再インストールした後、「PrepareRecipe」メソッドを 2 回呼び出して、対応するレシピを有効にする必要があります。または、ビジョンアプリを再インストールした後、ビジョンアプリを先に 1 回起動することを推奨します。 |
IDS NXT Vision App Creator | IDS NXT Vision App Creator のアップデート | アップデート後、プロジェクトの代替「ソースフォルダー」の設定をリセットする必要があります。 |
IDS NXT Vision App Creator | 仮想マシンのアップデート | アップデート中、仮想マシンが削除され、新しい仮想マシンに置き換えられます。アップデートの前に、ファイルを手動でバックアップして、以前の仮想マシンに保存して今後使用できるようにする必要があります。 |
IDS NXT Vision App Creator | アンインストール | IDS NXT Vision App Creator のインストールに管理者権限は不要です。以前のバージョンを管理者としてインストールしている場合は、コントロールパネルのアンインストールエントリが自動的に削除されないことがあります。[コントロールパネル] の [プログラムと機能] に移動して、以前のバージョンの IDS NXT Vision App Creator をアンインストールしてください。 |
ステータス:2023-06-14