IDS NXT 4.2 リリースノート
はじめに
本リリースノートでは、IDS NXT 4.2 リリースの新機能と変更点についてご説明します。このリリースでは以下のコンポーネントがアップデートされています。
IDS NXT OS 4.2
IDS NXT OS 4.2 のリリースノートは、IDS NXT OS 4.2 リリースノートからご確認いただけます。
IDS NXT cockpit 4.2
本バージョンの IDS NXT cockpit では、Windows 11 64 ビット (バージョン 23H2) とWindows 10 64 ビット (バージョン 22H2) をサポートします。
新機能および変更された機能
- IDS NXT malibu カメラを使用することで、イベントレコーダーを使用して、事象の発生前、発生中、発生後のストリームを直接録画することができ、事象が発生した後に、その前後の映像シーケンスを取得することができます。イベントレコーダーの設定は、「アプリケーション > 設定 > 録画」の下にあります。IDS NXT OS 4.2以降が必要です。
- ストリームの設定が変更され、拡張されました。ビデオ圧縮の画質を設定することができます。
- IDS NXT malibu カメラのストリーム 3 (HTTP) の追加 URL を設定すると、既存のシステムやアプリケーションにカメラを簡単に組み込むことができます。IDS NXT OS 4.2以降が必要です。
- IDS NXT malibuカメラではレンズの歪みを補正できます。前提条件:レンズの歪み補正のための情報を含む対応するファイルをカメラに読み込みます。「アプリケーション>設定>カメラ」に「レンズの歪み補正」エリアがあります。IDS NXT OS 4.2以降が必要です。
- IDS NXT malibu カメラの Vision App Manager で、ビジョンアプリを工場出荷時の設定にリセットできます。IDS NXT OS 4.1以降が必要です。
- NTPタイムサーバーを使用している場合は、時刻同期のステータスが表示されます。IDS NXT OS 4.0以降が必要です。
全般的な改善
- カメラにログオンするためのユーザプロファイルは、IDS NXT cockpitでは言語的に中立な名前「user」、「service」、「admin」として表示されます。これはRESTインターフェイスの指定に対応しています。
- ビジョンアプリの情報要素の内容をコピーすることができます。
バグ修正
- カメラからファイルをダウンロードする際、ダウンロード時にファイルサイズが不明な場合、プログレスバーに変化がありませんでした。ダウンロード処理中に、これらのファイルに対して未確定の進行状況インジケータが表示されるようになりました。
- ConfigurableGPIOはビジョンアプリ内で正しく表示されるようになりました。
ビジョンアプリ
GPIO Gateway 4.2
- 日本語およびフランス語の欠落していた翻訳が追加されました。
OPC UA Server 4.2
- OPC UA ServerビジョンアプリがIDS NXT malibuカメラでも使用できるようになりました。
- ビジョンアプリ OPC UA Server 4.2 (.mvapp) は、IDS NXT malibu カメラのみをサポートしています。前提条件:IDS NXT OS 4.2以上。
- ビジョンアプリ OPC UA Server 4.2 (.vapp) は、カメラ IDS NXT rio および IDS NXT rome のみをサポートしています。前提条件:IDS NXT OS 4.0以上。
- 日本語およびフランス語の欠落していた翻訳が追加されました。
既知の問題
| IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | バックアップのアップロード | 最大許容バックアップサイズは、アップロード時のカメラの RAM の空き容量に制限されます。 |
| IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | 複数の IDS NXT cockpit が同時に PC で開かれた場合、IDS NXT malibu は 1 つの IDS NXT cockpit の検索機能のみに表示されます |
| IDS NXT cockpit | IDS NXT rio / IDS NXT rome | 画像の鮮明化を有効にしてセンサーROIを使用すると、IDS NXT cockpitの画像がジャンプすることがあります。このエラーは、ビジョンアプリでROIを調整できないことを意味します。 |
| IDS NXT cockpit | Finder | Finder でカメラを選択した後、カメラに接続せずに 10 分以上経過すると、IDS NXT cockpit にエラーメッセージが表示されることがあります。この動作を避けるには、選択後にカメラを開くか、カメラ選択を無効にします。エラーが発生した場合は、IDS NXT cockpitを再起動する必要があります。 |
| IDS NXT cockpit | Finder | PCに同じネットワーク内の複数のネットワークカードがあり、カメラのサブネットに一致しないネットワークカードを使用している場合、Finderはカメラへの接続を確立できません。カメラのサブネットに一致するネットワークが有効でアクセス可能であることを確認してください。 |
| IDS NXT cockpit | Finder / IDS NXT malibu | 工場出荷時リセットの後にIPアドレスをリセットした場合は、パスワードを入力する必要があります。工場出荷時のリセット後は、初期パスワード「ids」を入力する必要があります。間違ったパスワードを入力すると、IDS NXT cockpitはそのまま終了します。 |
| IDS NXT cockpit | 更新 | デフォルトのパスワードを使用するIDS NXT cockpitでカメラをアップデートする場合、アップデートファイルのアップロードが完了するまでエラーメッセージは表示されません。アップデートを実行する前に、「admin」ユーザープロファイルのパスワードを変更してください。 |
| IDS NXT cockpit | Crawler のアイコンが IDS NXT cockpit に 2 つ表示されます。 | IDS NXT cockpit 2.3 にアップデートした後にビジョンアプリ "Crawler" がカメラにインストールされていると、Crawler のアイコンが IDS NXT cockpit に 2 つ表示されます。カメラにある以前のビジョンアプリ "Crawler" をアンインストールしてください。 |
| IDS NXT cockpit | IDS NXT cockpit と IDS peak の混在動作 | IDS peak の動作モードが混在している場合、IDS peak または IDS NXT cockpit をアンインストールすると、GUF ファイルの更新に問題が発生する可能性があります。アンインストール後、残りのソフトウェアを再インストールして問題を修復してください。 |
| IDS NXT cockpit | マルチカメラビューアーとビジョンアプリの選択 | マルチカメラビューアーでカメラにビジョンアプリを選択済みで、その後新しいビジョンアプリをこのカメラにインストールした、またはビジョンアプリを削除した場合、マルチカメラビューアーでのビジョンアプリの選択がリセットされます。
|
| IDS NXT cockpit | フリーランモードでの最大フレームレート | フリーランモードで最大フレームレートに達するには、パフォーマンス上の理由から、IDS NXT cockpit で画像を表示しないでください。 |
| ビジョンアプリ | ビジョンアプリがクラッシュしました | ビジョンアプリがクラッシュした場合、再起動するには以下の方法があります。
|
| Object Detector | 結果の出力 | 結果の画像に日本語は表示できません。 |
| Classifier | 結果の出力 | 結果の画像に日本語は表示できません。 |
| Classifier | アテンションマップ付きのネット | 特定のケースで分類結果に大きな違いがあり、異なるネットアーキテクチャに起因している可能性が高いことが判明しています。アテンションマップ付きのネットを使用すると、アテンションマップのないネットとは異なる結果が得られます。この違いは、異なるネットアーキテクチャをトレーニングに使用していることが原因です。量産アプリケーションには、アテンションマップのないネットの使用をおすすめします。 |
| OPC UA Server | ビジョンアプリの新規インストール | ビジョンアプリを再インストールした後、「PrepareRecipe」メソッドを 2 回呼び出して、対応するレシピを有効にする必要がある場合があります。または、ビジョンアプリを再インストールした後、ビジョンアプリを先に 1 回起動することを推奨します。 |
| OPC UA Server | IDS NXT malibu | カメラの設定 flipHorizontal と flipVertical は現在設定に保存されていません。 |
ステータス:2024-08-13