IDS NXT 4.3

IDS NXT 4.3 リリースノート

はじめに

本リリースノートでは、IDS NXT 4.3 リリースの新機能と変更点について説明します。このリリースでは以下のコンポーネントがアップデートされています。

IDS lighthouse 4.2

IDS lighthouse のリリースノートは、IDS lighthouse:https://ids-lighthouse.ai/login/から直接ご確認いただけます。

IDS NXT OS 4.3

IDS NXT OS 4.3 のリリースノートは、IDS NXT OS 4.3 リリースノートからご確認いただけます。

IDS NXT cockpit 4.3

本バージョンの IDS NXT cockpit では、Windows 11 64 ビット (バージョン 23H2) とWindows 10 64 ビット (バージョン 22H2) をサポートします。

IDS NXT cockpit 4.3.2

バグ修正

  • アップデートファイルは、Windows 10 21H2 LTSC(Build 19044)で正しく初期化・起動するように修正されました。
  • IDS NXT rio / IDS NXT rome:カメラがサービスモードのとき、「ランタイムにリセット」ボタンが再び表示されます。
  • IDS NXT rio / IDS NXT rome:無効なネットワークマスクを持つカメラが再び検出されます。
  • IDS NXT rio / IDS NXT rome:次の機能が再び利用可能になりました:
    • サービスモードでカメラを起動
    • カメラを工場出荷時設定にリセット

IDS NXT cockpit 4.3.1

新機能および変更された機能

  • IDS NXT oslo カメラのサポート。
    • IDS NXT oslo の追加 I/O は、IDS NXT cockpit で表示および設定できます。

バグ修正

  • 一部のケースで、uEye Live カメラ用の Finder に「Open WebCockpit」ボタンが表示されない、または Finder でカメラタイルをダブルクリックしても WebCockpit を開けないという問題が発生していました。このエラーは修正されました。
  • カメラモデルを切り替えた後、開いているモデルでは利用できない、前回のモデルの機能が表示されることがありました。このエラーは修正されました

IDS NXT cockpit 4.3.0

新機能および変更された機能

  • FinderでuEye Liveカメラをサポート。

バグ修正

  • Finder に IP アドレスを入力して IDS NXT malibu に接続すると、GPIO 設定が不完全に表示され、.mvapp ファイルをロードできないというエラーが発生していました。
  • 同時に複数のIDS NXT cockpitを開くと、すべてのIDS NXT cockpitのFinderにIDS NXT malibuが表示されるようになりました。

ビジョンアプリ

GPIO Gateway 4.3.2

  • GPIO Gateway 4.3.2ビジョンアプリは、IDS NXT malibuおよびIDS NXT osloカメラのみに対応しています。
  • 有効な結果のアクティベーション時間内における信号の動作が修正されました。

GPIO Gateway 4.3.1

  • GPIO Gateway 4.3 ビジョンアプリは、IDS NXT malibu および IDS NXT oslo カメラのみに対応しています。IDS NXT rio および IDS NXT rome については、GPIO Gateway 4.2 ビジョンアプリをご使用ください。
  • 対応する I/O への割り当てを改善するため、ビジョンアプリの設定名が変更されました。
  • IDS NXT oslo の追加出力をサポートするため、/configurables ノードが拡張されました。

ステータス:2025-09-23