IDS peak 2.13 リリースノート

IDS peak 2.13 リリースノート

はじめに

本リリースノートは IDS peak 2.13 の変更について説明します。このバージョンでは、Linuxにおける.NETインターフェースの導入に加え、IDS peak Cockpitとトランスポートレイヤーの機能が強化されています。

IDS peak 2.13

新機能および変更された機能

IDS peak Cockpit

  • 「明るさ/フレームレート」ダイアログにスループット制限の設定が追加されました。特定のカメラの帯域幅を直接制限できるようになりました。これまで通り、「帯域幅管理」ダイアログを使用して、複数のカメラの帯域幅を設定することもできます。
明るさ/フレームレートダイアログでカメラの帯域幅を設定するだけです。
明るさ/フレームレートダイアログでカメラの帯域幅を設定するだけです。
複数カメラの帯域幅管理
複数カメラの帯域幅管理
  • 「パフォーマンスモニター」画面の上部には、カメラのモデルとファームウェアのバージョンに関する情報が表示されます。
  • カメラウィンドウでは、さらに細かい単位でズームすることができます(操作方法:Ctrl + Shift + マウスホイール)。
パフォーマンス・モニター画面のカメラ情報
パフォーマンス・モニター画面のカメラ情報

IDS peak comfortSDK

  • それぞれのエンジン(センサーまたはFPGA)を介してビニングとデシメーションを制御する新しい機能を追加しました。
  • 画像処理パイプラインにビニングとデシメーションを制御する新しい機能を追加しました。
  • 画像スケーリング機能を追加しました。
  • シャープネス測定用のサポートされているピクセル形式のリストを取得する新しい機能を追加しました。

IDS peak genericSDK

  • FileAdapterクラスは、カメラの永久保存メモリ内のファイルへのアクセスを可能にします。ファイルの読み込み、書き込み、削除に便利な機能を提供します。
  • IDS peak genericSDKに、ノードとNodeMapへのアクセスを簡単にする便利機能が新たに追加されました。

GEV Transport Layer / U3V Transport Layer

  • 新しいノードがOIDMonitorカテゴリに追加されたことにより、ネットワークカード、ネットワークインターフェース、パケット情報に関する拡張情報を照会できるようになりました。OIDMonitorは、Windows環境でカーネルバージョンのGigE Vision Transport Layer(GEVK)を使用する場合にのみ利用可能です。

uEye Transport Layer

IDS peak 環境下での uEye カメラ (UI モデル) の操作性を向上させるため、uEye Transport Layer にさらに機能が追加されました:

  • ScalingSelector を使用してセンサー内部の画像スケーリングを行う(モデルによって異なります)。
  • uEyeROIノードを使用すると、1 つのコマンドで ROI(関心領域)をすばやく設定できます。

全般的な改善

  • Linuxにおける.NETインターフェースの導入:.NETは、LinuxとWindowsの両方に対応するアプリケーションをプラットフォームに依存しない形で開発することを可能にします。IDS peak 2.13以降、Linux上で.NETアプリケーションを開発できるようになりました。ReadMeには、Linux環境でのIDS peakの.NETインターフェースのインストール方法が記載されています。.NETインターフェースを使用するには、.NET 5以上が必要です。

既知の問題

既知の問題の一覧は、Windows および Linux それぞれの ReadMe ファイルをご覧ください。

ステータス:2024-10-31