- メーカー:IOI
- インターフェース:PCI Express x4, Gen 3 × 1
- チップセット:Marvell AQrate PHY(AQC107)
- コネクター:10ギガビットLAN(PoE+ RJ45およびネジ固定ソケット付) × 1、SATA 15ピン電源接続 × 1
- データ転送速度:ファストイーサネット 最大100 Mbps、ギガビットイーサネット 最大1 Gbps、NBASE-T(ドラフト)最大2.5 Gbpsおよび5 Gbps、10ギガビットイーサネット
- 対応OS:Linux Kernel 3.12以上、Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- ハードウェアシステム:10ギガビットイーサネット
- 最大16 KBのジャンボフレームに対応
- IEEE 802.3at対応
- 同梱物:PCI Expressカード、ドライバーCD、ユーザーマニュアル
| 品目番号 |
|
|---|