2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45

2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45

2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • メーカー:IOI
  • インターフェース:4 x PCI Express x4、Gen 2
  • チップセット: Realtek 8125B
  • 接続:4 x 2.5 Gigabit LAN、PoE+ RJ45、1 x SATA 4 ピン電力接続
  • データ転送レート:最大 100 Mbps の Fast Ethernet、最大 1 Gbps のギガビットイーサネット、最大 2.5 Gbpsの NBASE-T
  • オペレーティングシステム:Linux カーネル 3.x、Windows 7/8/10
  • ハードウェアシステム:2.5 ギガビットイーサネット
  • 最大 16 KB のジャンボフレームをサポート
  • IEEE 802.3at をサポート
  • 納品物:PCI Express カード、ドライバー CD、取扱説明書
品目番号
  • 2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45: 1008687
 
 
It's so easy!