uEye Warp10 向けActive Heat Sink (アクティブヒートシンク)

uEye Warp10 向けActive Heat Sink (アクティブヒートシンク)

uEye Warp10 向けActive Heat Sink (アクティブヒートシンク)
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
取り付け器具を含む
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
IDS uEye Warp10カメラシリーズ用アクティブ冷却システム

この冷却システムは、CマウントまたはTFLマウントを備えたIDS uEye Warp10シリーズのすべてのカメラモデル向けに特別に開発されました。放熱性の高いアルミプレートに内蔵された電動ファンにより、アクティブ冷却が行われます。

これにより、カメラの動作温度が約10℃低下します。発熱の低減により、カメラの熱雑音が大幅に抑えられ、画像品質が向上します。産業用画像処理など高精度が求められる用途に最適です。

品目番号
  • uEye Warp10 向けActive Heat Sink (アクティブヒートシンク): AL00100
 
 
It's so easy!