- ケーブル: Ensenso 接続ケーブル、Ensenso N3x/N4x 接続用
- ケーブルタイプ: UL-LiYCY、AWG 24
- コネクター: バインダコネクタ M8 (99-3361-00-03)、ストレート、ねじ込み式、バインダメスコネクター(99-0422-10-07)
- ケーブルの長さ: 50.0 cm
| 品目番号 |
|
|---|---|
| 使用対象 | Ensenso N30, Ensenso N31, Ensenso N35, Ensenso N36, Ensenso N40, Ensenso N41, Ensenso N45, Ensenso N46 |
| ロック可能 | いいえ |
| ねじ込み式 | はい |