- Ensenso 汎用アダプターケーブル M8 4 ピン
- 4x M8 4 極、電源、トリガーイン、カメラ、フラッシュアウト用
- LIFYDY 7 x 0.05
- 長さ:150 mm (カメラ給電)
- 長さ:それぞれ 100 mm (トリガーインおよびカメラフラッシュアウト給電)
- トリガーイン:RSMC 4、M8 コネクター 4 ピン、オスコネクター
- 給電:RSMC 4、M8 コネクター 4 ピン、オスコネクター
- フラッシュアウト:RKMC 4、M8コネクター4ピン、メスコネクター
- カメラ:RKMC 4、M8コネクター4ピン、メスコネクター
- ケーブルヘッドはラベル付きです
Ensenso S/X に直接使用可能、その他のカメラには別途アダプターケーブルが必要となる場合があります。
| 品目番号 |
|
|---|