- ケーブル: GigE パッチケーブル
- ケーブルタイプ: イーサネットケーブル、Cat6a、AWG26、IP65/67
- コネクター: 8 ピン M12 インダストリアルイーサネット、ストレート、ねじ込み式/RJ45
- 曲げ半径:断続的な動きの場合は外径の5倍(5 × 6.4 mm = 32 mm)、連続的な動きの場合は外径の10倍(10 × 6.4 mm = 64 mm)
- ケーブル長: 20.0 m
| 品目番号 |
|
|---|---|
| 使用対象 | Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye FA |
| ロック可能 | はい |
| ねじ込み式 | はい |