GigE、 Cat6a、ストレート、ねじ込み式、IP65/67、10 m

GigE、 Cat6a、ストレート、ねじ込み式、IP65/67、10 m

GigE、 Cat6a、ストレート、ねじ込み式、IP65/67、10 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
M12 X コーディングインダストリアルイーサネット、ねじ込み式/RJ45
要求の価格
在庫あり
 
 
  • ケーブル: GigE
  • ケーブルタイプ: イーサネットケーブル PUR、Cat6a、IP65/67、緑色
  • コネクター: M12 X コーディングインダストリアルイーサネット、ねじ込み式/RJ45
  • ケーブル長: 10.0 m
品目番号
  • GigE、 Cat6a、ストレート、ねじ込み式、IP65/67、10 m: AD00134
使用対象 Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye ACP, GigE uEye FA, GigE uEye SFA, IDS NXT rome, Nion
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!