GigE、ドラッグチェーン、Cat6a、IP65/67、ストレート、5 m

GigE、ドラッグチェーン、Cat6a、IP65/67、ストレート、5 m

GigE、ドラッグチェーン、Cat6a、IP65/67、ストレート、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
M12 X コーディングインダストリアルイーサネット、ストレート/RJ45
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: GigE
  • ケーブルタイプ:イーサネットケーブル PUR、Cat6a、IP65/67、緑色、ドラッグチェーン対応
  • コネクター: M12 X コーディングインダストリアルイーサネット、ストレート/RJ45
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • GigE、ドラッグチェーン、Cat6a、IP65/67、ストレート、5 m: AD00270
使用対象 Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye FA, GigE uEye SFA, IDS NXT rome, Nion
ロック可能 はい
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!