- ケーブル:GigE+電源、Ensenso N3x/N4x モデルの単一操作用。
- ケーブルタイプ: 2ワイヤーケーブル電源用、白/黒
- コネクター: バインダメスコネクター HDR7 7ピン (99-0422-10-07)、ストレート、ねじ込み式/ユニバーサル電源
- ケーブル長: 1.8 m
| 品目番号 |
|
|---|---|
| 使用対象 | Ensenso N30, Ensenso N31, Ensenso N35, Ensenso N36, Ensenso N40, Ensenso N41, Ensenso N45, Ensenso N46 |
| ロック可能 | いいえ |
| ねじ込み式 | はい |